카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
MEB 1 - 3.5 - Moulded plastic bevel gear - Nylon 6 - Ratio 1:1 - Module 1.0 to 3.5
HPC
Gears and sprockets
Bevel gears
Bevel gears 1:1
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/bevel_gear/11/meb.prj},{NB=hpc_MEB2-30_dp},{FORM=dp},{MOD=2.0},{Z=30},{DE=62.8},{DP=60},{B=30.0},{F=16},{DN=50},{A=12},{DM=47.80},{L=27.0},{LM=12.8},{INFO=INFO},{X=0.000},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
DE
ØDe
[mm]
DP
ØDp
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
DN
ØDn
[mm]
A
ØA
[mm]
DM
[mm]
L
[mm]
LM
[mm]
HPC - MEB1-16
MEB1-16
1.0
16
17.8
16
14.0
4
13
5
18.59
14.0
9.0
HPC - MEB1.5-16
MEB1.5-16
1.5
16
25.0
24
18.0
6
20
8
25.10
17.0
8.9
HPC - MEB1.5-20
MEB1.5-20
1.5
20
32.1
30
20.0
8
22
6
28.70
18.0
9.0
HPC - MEB1.5-30
MEB1.5-30
1.5
30
47.1
45
25.0
10
35
12
39.70
22.5
12.0
HPC - MEB2-16
MEB2-16
2.0
16
34.8
32
20.0
9
25
10
28.80
17.0
9.3
HPC - MEB2-20
MEB2-20
2.0
20
42.8
40
27.0
12
32
8
35.70
22.0
12.0
HPC - MEB2-30
MEB2-30
2.0
30
62.8
60
30.0
16
50
12
47.80
27.0
12.8
HPC - MEB2.5-16
MEB2.5-16
2.5
16
43.5
40
27.0
10
30
12
37.30
22.0
13.3
HPC - MEB2.5-20
MEB2.5-20
2.5
20
53.5
50
30.0
12
38
12
45.90
27.0
16.0
HPC - MEB2.5-30
MEB2.5-30
2.5
30
78.5
75
35.0
18
50
14
59.10
32.0
16.0
HPC - MEB3-16
MEB3-16
3.0
16
52.2
48
30.0
12
38
11
44.20
26.0
16.2
HPC - MEB3-20
MEB3-20
3.0
20
64.2
60
35.0
18
44
14
51.10
31.0
13.6
HPC - MEB3-30
MEB3-30
3.0
30
94.2
90
40.0
22
60
20
68.10
36.0
19.0
HPC - MEB3.5-20
MEB3.5-20
3.5
20
74.9
70
40.5
22
56
14
58.60
36.0
19.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성