카탈로그: Leuze
생성됨: 12.10.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Leuze
ME 348 103
Leuze
Accessories
Connection technology
Connection boxes
Powered by
CAD모델 선택
{leuze_electronic/accessories/connection_technology/terminal_boxes/me3x8.prj},{NB=50131256},{AN=50131256},{A=ME 348 103},{SF=BCL 348i},{SFI=PROFINET },{NOC=4 Piece(s)},{D=Cubic },{DIM=64 mm x 28.5 mm x 43.4 mm },{HM=Metal, Diecast aluminum },{NW=70 g},{HC=Red},{TOD=LED },{NOL=2 Piece(s)},{CNT=84733080}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
AN
Part no.
ⁿ/ₐ
A
Designation
ⁿ/ₐ
SF
Suitable for
ⁿ/ₐ
SFI
Suitable for interface
ⁿ/ₐ
NOC
Number of connections
ⁿ/ₐ
D
Design
ⁿ/ₐ
DIM
Dimension (W x H x L)
[mm]
HM
Housing material
ⁿ/ₐ
NW
Net weight
[g]
HC
Housing color
ⁿ/ₐ
TOD
Type of display
ⁿ/ₐ
NOL
Number of LEDs
ⁿ/ₐ
CNT
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
50131256
50131256
ME 348 103
BCL 348i
PROFINET
4x
Cubic
64 mm x 28.5 mm x 43.4 mm...
Metal, diecast aluminum
70 g
Red, RAL 3000
LED
2x
84733080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성