카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
MDX50 - Knob for position indicators
Elesa+Ganter
Rotary controls
MD50
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/rotary_controls/mdx50/mdx50_asmtab.prj},{NB=Knob for position indicators MDX.50-D-C2},{PARTNUMBER=CE.81831-D-C2},{DESCRIPTION=MDX.50-D-C2},{DIM01=23.5},{DIM02=15},{DIM03=16.5},{DIM04=M3},{WEIGHT=6},{R=0.922},{G=0.416},{B=0.039},{PPATH=mdx50_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
d1
[mm]
DIM04
d2
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Knob for position indicat...
CE.81831-N-C2
MDX.50-N-C2
23.5
15
16.5
M3
6
Knob for position indicat...
CE.81831-N-C3
MDX.50-N-C3
23.5
15
16.5
M3
6
Knob for position indicat...
CE.81831-D-C2
MDX.50-D-C2
23.5
15
16.5
M3
6
Knob for position indicat...
CE.81831-D-C3
MDX.50-D-C3
23.5
15
16.5
M3
6
Knob for position indicat...
CE.81831-S-C2
MDX.50-S-C2
23.5
15
16.5
M3
6
Knob for position indicat...
CE.81831-S-C3
MDX.50-S-C3
23.5
15
16.5
M3
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성