MDHW 335 - Design domestic hot water cylinder 335l M Flex
Glen Dimplex
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{dimplex/accessories/mdhw_335.prj},{NB=M99018-MDHW 335(architecture350)},{TYP=MDHW 335},{ARTNR=M99018},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{EEC=B},{UC=329},{HES=3.6},{CC=3/4},{WC=1},{FC=DN 110},{G=190}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TYP
Order reference
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
EEC
Energy efficiency class
ⁿ/ₐ
UC
Useful content of the DHW tank
[l]
HES
Heat exchanger surface
[m²]
CC
Circulation connection
[Zoll]
WC
Water connection
[Zoll]
FC
Flange connection
ⁿ/ₐ
G
Weight
[kg]
M99018-MDHW 335
MDHW 335
M99018
B
329
3.6
3/4
1
DN 110
190
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Ultra Low Harmonic Drives - 480Vac, Cabinet Drives - 380, 400, 415, 460, 48...
ABB
15.07.2022
EC011391 - Warmwasserspeicher elektrisch
Reflex
04.11.2020
Regenerative Drives - 480Vac, Cabinet Drives - 380, 400, 415, 460, 480 or 5...
ABB
15.07.2022
Regenerative Drives - 600Vac, Cabinet Drives - 525, 550, 575, 600 or 690 V
ABB
15.07.2022
HBW - High Back Workbench
HepcoMotion
08.11.2023
Compact - System M heat pump Compact
Glen Dimplex
03.08.2021
CCMVU - MV2 Übergang
CONEL
30.11.2022
5061 - Freeflow underground fire hydrant BAIO
HAWLE
23.02.2024
SIW 6TES - Compact brine-to-water heat pump for indoor installation incl. d...
Glen Dimplex
20.12.2021
MDHW 232 - Design domestic hot water cylinder 220l M Flex
Glen Dimplex
20.12.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성