MDBA, MDBAW - 无油衬套固定座组件 -内置干式衬套 加高方型 (带密封圈单衬型·双衬型)-
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mdba.prj},{NB=MDBA12},{MATH=Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodizing},{TS=},{DD=12},{DDTOL=+0.068/0},{HH=20},{W=28},{H=34},{D=14.3},{LL=6},{M1=M6},{M1MAX=6},{M1MIN=4.917},{M2=M5},{M2MAX=5},{M2MIN=4.134},{DD1TT=8x 6 (for M4 Bolt)},{DD1=8},{TT=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATH
嵽?
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
HH
h
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
LL
l
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
M2
ⁿ/ₐ
DD1TT
d1x t
ⁿ/ₐ
MDBA6
MDBA6
铝合金
本色阳极氧化处理
6
+0.065/0
14
16
22
8.1
27
18
9
21
5
M4
M4
6x5 (M3螺栓用)
MDBA8
MDBA8
铝合金
本色阳极氧化处理
8
+0.065/0
16
20
26
10.1
32
20
10
26
5
M5
M4
6x5 (M3螺栓用)
MDBA10
MDBA10
铝合金
本色阳极氧化处理
10
+0.068/0
19
26
32
12.2
39
27
15
31
6
M6
M5
8x6 (M4螺栓用)
MDBA12
MDBA12
铝合金
本色阳极氧化处理
12
+0.068/0
20
28
34
14.3
40
27
15
32
6
M6
M5
8x6 (M4螺栓用)
MDBA13
MDBA13
铝合金
本色阳极氧化处理
13
+0.068/0
25
30
43
15.3
42
28
16
34
7
M6
M6
9x7 (M5螺栓用)
MDBA16
MDBA16
铝合金
本色阳极氧化处理
16
+0.068/0
27
36
49
18.3
47
32
18
37
7
M6
M6
9x7 (M5螺栓用)
MDBA20
MDBA20
铝合金
本色阳极氧化处理
20
+0.081/0
31
42
54
23.4
52
36
18
42
8
M8
M8
11x8 (M6螺栓用)
MDBA25
MDBA25
铝合金
本色阳极氧化处理
25
+0.081/0
37
52
65
28.4
69
42
22
59
9
M10
M10
14x10 (M8螺栓用)
MDBA30
MDBA30
铝合金
本色阳极氧化处理
30
+0.085/0
40
58
71
34.4
74
44
22
62
9
M10
M10
14x10 (M8螺栓用)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表