您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
MCS - 撑杆-伸缩型
上隆SAMLO
搭扣/撑杆
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/latches_stays/mcs.prj},{NB=MCS-129},{TYPECODE=MCS},{L=129},{LMAX=195},{LMIN=133},{MASS=126},{LOAD=147},{CATALOG=mcs.jpg},{PPATH=mcs/assmblies/mcs_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
LMAX
ⁿ/ₐ
LMIN
ⁿ/ₐ
MASS
ⁿ/ₐ
LOAD
ⁿ/ₐ
MCS-129
MCS
129
195
133
126
147
MCS-166
MCS
166
270
170
148
147
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CGTA, CGTT - 输送机用作业台-折叠型-
Misumi
30.06.2021
HG-7752 - Folding Lid Stays
Reid Supply
20.01.2022
2473548 - Support stay
Pinet
23.02.2024
2273547 - Door holders
Pinet
23.02.2024
2473552 - Support stays with automatic release in stainless steel
Pinet
22.02.2024
D402V - Aluminium Telescopic Slide - Partial Extension with Lock out - max ...
Chambrelan
05.05.2020
GSFAZ, GPSFAZ - 导向轴 - 一端外螺纹·一端内螺纹带扳手槽型 -
Misumi
21.04.2022
ECS-1050 - Folding 90 degree Mount Lid Stays
Reid Supply
20.01.2022
MCL/MCR - 撑杆-折叠型
上隆SAMLO
04.03.2024
Modèle B3-21 - Glissière double course 75%
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
GAFXXE - 可调撑杆-普通门用-单点固定-齿形可调
仕瑞达3D电子目录
25.05.2022
HFX21 - 撑杆·可调型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HFX42 - 止动型伸缩撑杆 可拆卸式止动型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
GPSHA, GPSHS, GPSHM - 带导杆气缸用压块
Misumi
30.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表