MCQVS - ISO-15552 Standard cylinders(Stainless steel)
MINDMAN
Air cylinders
Stainless Steel Cylinder
ISO Standard
MCQVS-ISO 15552 Standard cylinders (Stainless steel)
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/air_cylinders/stainless_steel_cylinder/iso_standard/mcqvs/mcqvs_asmtab.prj},{NB=MCQVS-11-50-25M},{MODEL=MCQVS},{STYLE=11},{TUBE=50},{STROKE=25},{MAGNET=M},{ASTROKE=0},{MT=},{POS=0},{SWITCH=},{NSW=},{BAND=},{A=32},{AA=28.0},{AC=19},{AF=40},{AL=30},{B1=17},{B2=24},{B3=5.5},{C=37},{CH=36},{DD=G1/4},{E=M16x1.5},{F=59},{G=20},{G1=16.0},{H=40},{I=28},{J=4},{K=31.5},{L=21},{O=46.5},{R=8},{R1=74},{R2=24},{S=M8x1.25},{T=M8x1.25x12L},{U=8.5},{UD=16},{X=65},{TK=20},{S1=22.0},{S2=24},{PPATH=mcqvs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TUBE
TUBE I.D.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
AA
[mm]
AC
[mm]
AF
[mm]
AL
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
C
[mm]
CH
[mm]
DD
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
O
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
UD
[mm]
X
[mm]
Z
[mm]
ZB
[mm]
ZM
[mm]
ZN
[mm]
ZQ
[mm]
MCQVS-11-32-25M
32
22
94
28.0
20
20
20
10
17
4.0
26
17
G1/8
M10x1.25
48
12
15.0
30
20
4
28.0
14
32.5
6
64
16
M6x1.0
M5x0.8x10L
4.5
16
45
146
120
146
190
190
MCQVS-11-40-25M
40
24
105
30.5
24
30
22
13
19
6.0
30
27
G1/4
M12x1.25
54
16
17.5
35
22
4
31.5
16
38.0
7
70
21
M6x1.0
M6x1.0x10L
5.5
16
55
163
135
165
213
213
MCQVS-11-50-25M
50
32
106
28.0
19
40
30
17
24
5.5
37
36
G1/4
M16x1.5
59
20
16.0
40
28
4
31.5
21
46.5
8
74
24
M8x1.25
M8x1.25x12L
8.5
16
65
179
143
180
244
234
MCQVS-11-63-25M
63
32
121
28.0
19
40
30
17
24
5.5
37
36
G3/8
M16x1.5
59
20
18.0
45
28
4
35.0
22
56.5
8
85
33
M8x1.25
M8x1.25x12L
8.5
16
80
194
158
195
259
249
MCQVS-11-80-25M
80
40
128
45.0
32
50
37
22
30
9.0
46
36
G3/8
M20x1.5
81
25
18.0
45
34
4
36.0
23
72.0
9
92
34
M10x1.5
M10x1.5x15L
8.5
16
95
218
174
220
300
295
MCQVS-11-100-25M
100
40
138
45.0
35
50
37
22
30
9.0
51
36
G1/2
M20x1.5
86
25
19.0
55
38
4
41.0
26
89.0
9
100
58
M10x1.5
M10x1.5x15L
10.0
16
115
233
189
240
320
315
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성