您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
MBJ01 86 - 转轴·一端台阶·一端内螺纹标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A4-转轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a4/mbj01_86.prj},{NB=MBJ42-D10-L18-E1-P6-M4},{CODE=MBJ42},{TYPE=Standard form},{MAT=S45C},{SUR=Electroless Nickel Plating},{DTOL=g6},{PTOL=g6},{D=10},{DTOL1=-0.005/-0.014},{L=18},{LPOOL=[18:500/0.1]},{E=1.0},{EPOOL=[1:$EPOOL1./0.1]},{P=6},{PTOL1=-0.005/-0.014},{M=4},{MPOOL=4,5,6},{C1=0.1},{C2=0.3},{R=0.2},{ZZLC=0},{ZZLALB=0},{LA=0},{G=0},{LB=0},{J=0},{Y=0},{X=0},{ZZKBKC=0},{KB=0},{S=0},{KC=0},{C=0},{F=0},{T=0},{ZZKD=0},{KD=0},{ZZMAMB=0},{MA=0},{MB=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MBJ01-D6-L18-E1-P5-M3
MBJ01
一端台阶·一端内螺纹标准型
S45C
发黑
6
MBJ01-D8-L18-E1-P5-M3
MBJ01
一端台阶·一端内螺纹标准型
S45C
发黑
8
MBJ01-D10-L18-E1-P6-M4
MBJ01
一端台阶·一端内螺纹标准型
S45C
发黑
10
MBJ01-D12-L20-E1-P7-M5
MBJ01
一端台阶·一端内螺纹标准型
S45C
发黑
12
MBJ01-D13-L20-E1-P7-M5
MBJ01
一端台阶·一端内螺纹标准型
S45C
发黑
13
MBJ01-D15-L20-E1-P7-M5
MBJ01
一端台阶·一端内螺纹标准型
S45C
发黑
15
MBJ01-D16-L25-E1-P7-M5
MBJ01
一端台阶·一端内螺纹标准型
S45C
发黑
16
MBJ01-D17-L25-E1-P7-M5
MBJ01
一端台阶·一端内螺纹标准型
S45C
发黑
17
MBJ01-D18-L25-E1-P7-M5
MBJ01
一端台阶·一端内螺纹标准型
S45C
发黑
18
MBJ01-D20-L25-E1-P7-M5
MBJ01
一端台阶·一端内螺纹标准型
S45C
发黑
20
MBJ01-D22-L25-E1-P7-M5
MBJ01
一端台阶·一端内螺纹标准型
S45C
发黑
22
MBJ01-D25-L25-E1-P7-M5
MBJ01
一端台阶·一端内螺纹标准型
S45C
发黑
25
MBJ01-D30-L25-E1-P10-M8
MBJ01
一端台阶·一端内螺纹标准型
S45C
发黑
30
MBJ01-D35-L35-E1-P10-M8
MBJ01
一端台阶·一端内螺纹标准型
S45C
发黑
35
MBJ01-D40-L35-E1-P15-M12
MBJ01
一端台阶·一端内螺纹标准型
S45C
发黑
40
MBJ01-D50-L35-E1-P19-M16
MBJ01
一端台阶·一端内螺纹标准型
S45C
发黑
50
MBJ02-D6-L18-E1-P5-M3
MBJ02
一端台阶·一端内螺纹标准型
S45C
无电解镀镍
6
MBJ02-D8-L18-E1-P5-M3
MBJ02
一端台阶·一端内螺纹标准型
S45C
无电解镀镍
8
MBJ02-D10-L18-E1-P6-M4
MBJ02
一端台阶·一端内螺纹标准型
S45C
无电解镀镍
10
MBJ02-D12-L20-E1-P7-M5
MBJ02
一端台阶·一端内螺纹标准型
S45C
无电解镀镍
12
MBJ02-D13-L20-E1-P7-M5
MBJ02
一端台阶·一端内螺纹标准型
S45C
无电解镀镍
13
MBJ02-D15-L20-E1-P7-M5
MBJ02
一端台阶·一端内螺纹标准型
S45C
无电解镀镍
15
MBJ02-D16-L25-E1-P7-M5
MBJ02
一端台阶·一端内螺纹标准型
S45C
无电解镀镍
16
MBJ02-D17-L25-E1-P7-M5
MBJ02
一端台阶·一端内螺纹标准型
S45C
无电解镀镍
17
MBJ02-D18-L25-E1-P7-M5
MBJ02
一端台阶·一端内螺纹标准型
S45C
无电解镀镍
18
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表