피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
MBFE - 볼밸브
Misumi
誘명꽣
관/조인트/호스/밸브/위생관
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/33_pipe_fittings/mbfe_asmtab.prj},{NB=MBFE20A},{TYPE=MBFE},{NO=20A},{MATMB=C37700 Brass},{OP=Room Temperature Water, Oil, Air, Gas: 4.12MPa,150℃ or less of Water, Oil, Air, Gas: 0.98MPa},{MATBS=Fluororesin},{ND=26.441},{DD=20},{H=43},{H1=25.1},{DP=16.2},{D1=80},{L=60},{RC=3/4},{S1=32},{L1=30.0},{L2=30.0},{PPATH=mbfe/mbfe_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
형
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
MATMB
본체 재질
ⁿ/ₐ
OP
최고사용압력
ⁿ/ₐ
MATBS
재질 볼 시트
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
H
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
RC
Rc(PT)
ⁿ/ₐ
S1
[mm]
L1
[mm]
MBFE10A
MBFE10A
MBFE
10A
C37700 Brass
Room Temperature Water, O...
불소수지
10
37
70
42
3/8
22
20.5
MBFE15A
MBFE15A
MBFE
15A
C37700 Brass
Room Temperature Water, O...
불소수지
15
40
80
53
1/2
28
28.5
MBFE20A
MBFE20A
MBFE
20A
C37700 Brass
Room Temperature Water, O...
불소수지
20
43
80
60
3/4
32
30.0
MBFE25A
MBFE25A
MBFE
25A
C37700 Brass
Room Temperature Water, O...
불소수지
25
50
110
72
1
39
38.0
MBFE32A
MBFE32A
MBFE
32A
C37700 Brass
Room Temperature Water, O...
불소수지
32
55
110
84
1 1/4
48
42.0
MBFE40A
MBFE40A
MBFE
40A
C37700 Brass
Room Temperature Water, O...
불소수지
40
65
150
92
1 1/2
55
46.0
MBFE50A
MBFE50A
MBFE
50A
C37700 Brass
Room Temperature Water, O...
불소수지
50
72
150
110
2
68
55.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성