mbc401 1048 - Bel Power Solutions
Bel Fuse
Power Solutions
MBC401-1048
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/mbc401_1048/mbc401_1048.prj},{NB=MBC401-1048},{PN=MBC401-1048},{DESC=Medical AC-DC Power Supply, Power 400W, Output 48VDC, 8.3A, Input 90-264VAC, Convection Cooling, Open Frame},{POWER=400},{VI=90 - 264},{OV=48},{OC=8,3},{OT=-20 to 50},{SHA256=81DO71UqtRTcebwKEJ/EE4RAi+WjwxexU+YtKV8kGHY=},{INAME=00067__abc2dmbc4012dxxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[W]
VI
Voltage Input
[VAC]
OV
Output Voltage
[VDC]
OC
Output Current
[A]
OT
Operating Temperature
[°C]
MBC401-1048
MBC401-1048
Medical AC-DC Power Suppl...
400
90 - 264
48
8,3
-20 to 50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ESQT Series - ESQT Series - (2,00 mm) .0787'' Flexible Elevated Socket Stri...
Samtec
01.08.2018
FTMH Series - 1,00 mm Surface Mount Micro Terminal Strip
Samtec
26.10.2021
BCS - BCS Series - (2,54 mm) .100" Tiger Claw™ Pass-Through Socket
Samtec
20.09.2023
FTE Series - 0,80 mm Surface Mount Micro Terminal Strip
Samtec
26.10.2021
HW-TH Series - .100" Flex Stack, High Temp Flexible Board Stacker, Through-...
Samtec
18.06.2021
HW-SM Series - .100" Flex Stack, High Temp Flexible Board Stacker, Surface ...
Samtec
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성