MB49 - Plug-in Elbow
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MB Line - Techno polymer Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/mb_line_techno_polymer_push-in_fittings/mb4920-20plug-in20elbow.prj},{NB=B0390040},{CODE=B0390040},{TYPE=MB49 08 08},{MAT=Acetal Resin},{DTUBO=8},{D1=8},{D1IN=.315},{D2=14},{D2IN=.551},{L1=28,8},{L1IN=1.134},{L2=21,5},{L2IN=.846},{G=3,463},{OZ=.122},{WT=-20 ÷ 70},{WTF=-4 ÷ 158},{WP=18},{WPP=261},{TV=-99},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits},{DATAULTAGG=12/13/2022},{NBCUSTOM=B0390040},{CSVPATH=\\\\it-blq-chne-02\\cadenas\\PLMSynchro\\STEP_IMPORT\\Cmatic\\1-Push-in Fittings\\MB_Line_-_Techno_polymer_Push-in_Fittings\\MB49 - Plug-in Elbow\\MB49.csv},{NNCUSTOM=MB49},{NTCUSTOM=Plug-in Elbow},{LINACUSTOM=B0390040},{STEPFILE=B0390040},{PNGFILE=MB49},{DWGFILE=MB49},{PRJNAME=MB49 - Plug-in Elbow}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D1IN
[인치]
D2
[mm]
D2IN
[인치]
L1
[mm]
L1IN
[인치]
L2
[mm]
L2IN
[인치]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
B0390010
B0390010
MB49 04 04
Acetal Resin
4
4
.157
9,5
.374
21
.827
16
.630
1,75
.062
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0390030
B0390030
MB49 06 06
Acetal Resin
6
6
.236
11,5
.453
25,8
1.016
20,5
.807
2,716
.096
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0390040
B0390040
MB49 08 08
Acetal Resin
8
8
.315
14
.551
28,8
1.134
21,5
.846
3,463
.122
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0390050
B0390050
MB49 10 10
Acetal Resin
10
10
.394
16
.630
32,5
1.279
24,5
.964
6,73
.237
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0390060
B0390060
MB49 12 12
Acetal Resin
12
12
.472
19
.748
33
1.299
28,5
1.122
9,51
.335
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0390070
B0390070
MB49 14 14
Acetal Resin
14
14
.551
22,5
.886
37
1.456
32,3
1.272
11,51
.406
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성