MB32 - Extention Piece
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MB Line - Techno polymer Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/mb_line_techno_polymer_push-in_fittings/mb3220-20extention20piece.prj},{NB=B0220040},{SHA256=E2hFScVpuTtGav4axtVMm1PONCOke29icg+TGN8FTMw=},{INAME=b0220040},{NAME=b0220040},{NNCUSTOM=MB32},{NTCUSTOM=Extention Piece},{NBCUSTOM=B0220040},{LINACUSTOM=B0220040},{STEPFILE=B0220040},{PNGFILE=MB32},{DWGFILE=MB32},{CODE=B0220040},{TYPE=MB32 08 00},{MAT=Acetal Resin},{D1=8},{D1IN=.315},{L1=20},{L1IN=.787},{L2=44},{L2IN=1.732},{G=1.8},{OZ=.063},{WT=-20 ÷ 70},{WTF=-4 ÷ 158},{WP=18},{WPP=261},{TV=-99},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D1IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
B0220010
B0220010
MB32 04 00
Acetal Resin
4
.157
15
.591
33
1.299
0.6
.021
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0220030
B0220030
MB32 06 00
Acetal Resin
6
.236
18
.709
40
1.575
1.3
.046
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0220040
B0220040
MB32 08 00
Acetal Resin
8
.315
20
.787
44
1.732
1.8
.063
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0220050
B0220050
MB32 10 00
Acetal Resin
10
.394
22
.866
48
1.890
3.1
.109
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0220060
B0220060
MB32 12 00
Acetal Resin
12
.472
25
.984
54
2.126
4.2
.148
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0220070
B0220070
MB32 14 00
Acetal Resin
14
.551
25
.984
54
2.126
4.8
.169
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성