MB30 - Tube Y Coupling
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MB Line - Techno polymer Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/mb_line_techno_polymer_push-in_fittings/mb3020-20tube20y20coupling.prj},{NB=B0201030},{CODE=B0201030},{TYPE=MB30 04 06},{MAT=Acetal Resin},{DTUBO=4},{D1=6},{D1IN=.236},{D2=2,7},{D2IN=.106},{D3=9,5},{D3IN=.374},{L1=45,1},{L1IN=1.776},{L2=26,3},{L2IN=1.035},{L3=10,7},{L3IN=.421},{L4=20,2},{L4IN=.795},{G=4,2},{OZ=.148},{WT=-20 ÷ 70},{WTF=-4 ÷ 158},{WP=18},{WPP=261},{TV=-99},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits},{DATAULTAGG=12/13/2022},{NBCUSTOM=B0201030},{CSVPATH=\\\\it-blq-chne-02\\cadenas\\PLMSynchro\\STEP_IMPORT\\Cmatic\\1-Push-in Fittings\\MB_Line_-_Techno_polymer_Push-in_Fittings\\MB30 - Tube Y coupling\\MB30.csv},{NNCUSTOM=MB30},{NTCUSTOM=Tube Y Coupling},{LINACUSTOM=B0201030},{STEPFILE=B0201030},{PNGFILE=MB30},{DWGFILE=MB30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D1IN
[인치]
D2
[mm]
D2IN
[인치]
D3
[mm]
D3IN
[인치]
L1
[mm]
L1IN
[인치]
L2
[mm]
L2IN
[인치]
L3
[mm]
L3IN
[인치]
L4
[mm]
L4IN
[인치]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
B0201010
B0201010
MB30 04 04
Acetal Resin
4
4
.157
2,7
.106
9,5
.374
42,8
1.685
26,3
1.035
10,7
.421
20,2
.795
3,8
.134
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0201030
B0201030
MB30 04 06
Acetal Resin
4
6
.236
2,7
.106
9,5
.374
45,1
1.776
26,3
1.035
10,7
.421
20,2
.795
4,2
.148
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0201040
B0201040
MB30 04 08
Acetal Resin
4
8
.315
2,7
.106
9,5
.374
46,8
1.843
26,3
1.035
10,7
.421
20,2
.795
4,5
.159
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0203030
B0203030
MB30 06 06
Acetal Resin
6
6
.236
3,2
.126
11,5
.453
51,9
2.043
32,9
1.295
13
.512
24,5
.965
6,3
.222
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0204040
B0204040
MB30 08 08
Acetal Resin
8
8
.315
3,2
.126
14
.551
54,5
2.146
35,5
1.398
15,2
.598
29,2
1.150
8,7
.307
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성