MAXR33-S43-H43-W44 - Portal robot
Schneider Electric
Cartesian Robots
Multi Axes
Portalrobot 3-axes
MAXR Z-Axis Round bar version
Powered by
CAD모델 선택
{berger_lahr/5_linear_axes/multi_axes/maxr3/maxr_round/maxr33_s43_h43_c34_asmtab.prj},{NB=MAXR33R-S43BB1000-H43BB1000-W44BC0500 (2701,PLE60,8/1000/500;2BMH1001,PLE80,5/1000/500;2PLE805BMH0701/500/0)2NR850 2 1 F 2 1 A 2 1 F},{P=Mehrachssystem},{BF=Portalroboter},{BG=80},{AAB=Dreiachssystem},{TBX=MAX S43},{LAX=Zahnriemen},{VU=205 mm},{TBY=MAX H43},{LAY=Zahnriemen},{VUY=205 mm},{LAZ=Zahnriemen},{FZ=Kugelbüchsenführung},{VUZ=100 mm},{A=R},{FX=B},{HUBX=1000},{HUBSTX=500},{GMSX=2},{GX=PLE60},{RRX=8},{MX=701},{MAX=2},{MOX=1},{HBX=F},{FY=B},{HUBY=1000},{HUBSTY=500},{GMSY=2},{GY=PLE80},{RRY=5},{MY=BMH1001},{MAY=2},{MOY=1},{HBY=A},{HUBZ=500},{HUBSTZ=0},{GMSZ=2},{GZ=PLE80},{RRZ=5},{MZ=BMH0701},{MAZ=2},{MOZ=1},{HBZ=F},{LW=2},{O=N},{AS=R},{AA=850}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
P
Product
ⁿ/ₐ
BF
Design
ⁿ/ₐ
BG
Size of the base axis
ⁿ/ₐ
AAB
Number of independent axes/directions
ⁿ/ₐ
TBX
Type and size of the base axis
ⁿ/ₐ
LAX
Carriage drive element
ⁿ/ₐ
TBY
Type and size of the second axis
ⁿ/ₐ
LAY
Carriage drive element
ⁿ/ₐ
TBZ
Type and size of the third axis
ⁿ/ₐ
LAZ
Carriage drive element
ⁿ/ₐ
FZ
Guide type
ⁿ/ₐ
MAXR33R-S43BB1000-H43BB10...
Multi axes system
Portal robot
80
three axes system
MAX S43
Toothed belt
MAX H43
Toothed belt
CAR44
Toothed belt
Ball bearing guide
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성