피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
MAT - Drawn ground round bar - 100C6 steel bar
HPC
Linear components
Rotary motion
Ground precision shafts
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/rotary/shafts/mat.prj},{NB=hpc_MAT8-1000},{REF=MAT8-1000},{D=8.000},{L=1000},{MAS=0.80},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
h7
[mm]
L
[mm]
MAS
Weight
[kg/m]
HPC - MAT2-1000
MAT2-1000
2.000
1000
0.05
HPC - MAT2,5-1000
MAT2,5-1000
2.500
1000
0.08
HPC - MAT3-1000
MAT3-1000
3.000
1000
0.11
HPC - MAT4-1000
MAT4-1000
4.000
1000
0.20
HPC - MAT5-1000
MAT5-1000
5.000
1000
0.31
HPC - MAT6-1000
MAT6-1000
6.000
1000
0.45
HPC - MAT8-1000
MAT8-1000
8.000
1000
0.80
HPC - MAT10-1000
MAT10-1000
10.000
1000
1.25
HPC - MAT12-1000
MAT12-1000
12.000
1000
1.80
HPC - MAT15-1000
MAT15-1000
15.000
1000
2.82
HPC - MAT20-1000
MAT20-1000
20.000
1000
5.01
HPC - MAT25-1000
MAT25-1000
25.000
1000
7.82
HPC - MAT30-1000
MAT30-1000
30.000
1000
11.26
HPC - MAT40-1000
MAT40-1000
40.000
1000
20.03
HPC - MAT50-1000
MAT50-1000
50.000
1000
31.29
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Q6 - Deep groove ball bearing - Steel
HPC
03.08.2023
UCP / PBT - Pillow block - Polymer and stainless steel - Base with 2 mounti...
HPC
17.02.2022
UCF / PBT - Flange unit - Polymer and stainless steel - Base with 4 mountin...
HPC
17.02.2022
BS2 - Panamech Multi-Beam set screw - aluminium - Torque: 0.2 to 40Nm
HPC
03.08.2023
BAG0 - Locking rings in steel - Conforms to DIN705, solid
HPC
03.08.2023
BPP - Sheet steel pillow block for light loads - 2 mounting points.Simplifi...
HPC
17.02.2022
HTD8M-30 - Toothed pulley - Steel or cast iron - 8mm Pitch - Belt width 30m...
HPC
17.02.2022
APBC - Circular rod - easy to assemble/adjust
HPC
17.02.2022
UCP - Pillow block - Cast iron - Base with 2 mounting points
HPC
17.02.2022
UCP / SS - Pillow block - Stainless steel - Base with 2 mounting points
HPC
17.02.2022
CX-S - External circlip - DIN 471 - Shaft snap ring
HPC
03.08.2023
RPP8 - RPP type belt - Chloroprene rubber with glass fibre reinforcements -...
HPC
03.08.2023
LFM - Leadscrew - Steel - 1 right-hand thread
HPC
03.08.2023
S-2RS - Deep groove ball bearing - Stainless steel - With sealed joints
HPC
17.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성