피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
MBR-CK - Diamond cut knurled control knobs
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Control elements
Control knobs
MBR
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/06/1_control_knobs/mbr/mbr_ck_asmtab.prj},{NB=Diamond cut knurled control knobs MBR.30 B-6+CK-C17},{CODE=34822-C17},{DESCRIPTION=MBR.30 B-6+CK-C17},{DIM01=30},{DIM02=6},{DIM03=24},{DIM04=12},{DIM05=26.0},{DIM06=14},{DIM07=10.5},{DIM08=8.5},{DIM09=M4},{WEIGHT=30},{R1=228},{G1=164},{B1=0},{R2=35},{G2=35},{B2=35},{R3=215},{G3=214},{B3=202},{R4=64},{G4=64},{B4=64},{M=4},{R5=0.306},{G5=0.522},{B5=0.255},{PPATH=mbr_ck_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
dH9
[mm]
DIM03
L
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
d2
[mm]
DIM06
h
[mm]
DIM07
h1
[mm]
DIM08
h2
[mm]
DIM09
f
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
Diamond cut knurled contr...
34812-C9
MBR.30 B-5+CK-C9
30
5
24
11
26.0
12
10.5
8.5
M4
32
Diamond cut knurled contr...
34812-C2
MBR.30 B-5+CK-C2
30
5
24
11
26.0
12
10.5
8.5
M4
32
Diamond cut knurled contr...
34812-C3
MBR.30 B-5+CK-C3
30
5
24
11
26.0
12
10.5
8.5
M4
32
Diamond cut knurled contr...
34812-C4
MBR.30 B-5+CK-C4
30
5
24
11
26.0
12
10.5
8.5
M4
32
Diamond cut knurled contr...
34812-C5
MBR.30 B-5+CK-C5
30
5
24
11
26.0
12
10.5
8.5
M4
32
Diamond cut knurled contr...
34812-C6
MBR.30 B-5+CK-C6
30
5
24
11
26.0
12
10.5
8.5
M4
32
Diamond cut knurled contr...
34812-C17
MBR.30 B-5+CK-C17
30
5
24
11
26.0
12
10.5
8.5
M4
32
Diamond cut knurled contr...
34822-C9
MBR.30 B-6+CK-C9
30
6
24
12
26.0
14
10.5
8.5
M4
30
Diamond cut knurled contr...
34822-C2
MBR.30 B-6+CK-C2
30
6
24
12
26.0
14
10.5
8.5
M4
30
Diamond cut knurled contr...
34822-C3
MBR.30 B-6+CK-C3
30
6
24
12
26.0
14
10.5
8.5
M4
30
Diamond cut knurled contr...
34822-C4
MBR.30 B-6+CK-C4
30
6
24
12
26.0
14
10.5
8.5
M4
30
Diamond cut knurled contr...
34822-C5
MBR.30 B-6+CK-C5
30
6
24
12
26.0
14
10.5
8.5
M4
30
Diamond cut knurled contr...
34822-C6
MBR.30 B-6+CK-C6
30
6
24
12
26.0
14
10.5
8.5
M4
30
Diamond cut knurled contr...
34822-C17
MBR.30 B-6+CK-C17
30
6
24
12
26.0
14
10.5
8.5
M4
30
Diamond cut knurled contr...
34832-C9
MBR.40 B-6+CK-C9
40
6
26
12
34.5
14
12.0
9.0
M4
35
Diamond cut knurled contr...
34832-C2
MBR.40 B-6+CK-C2
40
6
26
12
34.5
14
12.0
9.0
M4
35
Diamond cut knurled contr...
34832-C3
MBR.40 B-6+CK-C3
40
6
26
12
34.5
14
12.0
9.0
M4
35
Diamond cut knurled contr...
34832-C4
MBR.40 B-6+CK-C4
40
6
26
12
34.5
14
12.0
9.0
M4
35
Diamond cut knurled contr...
34832-C5
MBR.40 B-6+CK-C5
40
6
26
12
34.5
14
12.0
9.0
M4
35
Diamond cut knurled contr...
34832-C6
MBR.40 B-6+CK-C6
40
6
26
12
34.5
14
12.0
9.0
M4
35
Diamond cut knurled contr...
34832-C17
MBR.40 B-6+CK-C17
40
6
26
12
34.5
14
12.0
9.0
M4
35
Diamond cut knurled contr...
34852-C9
MBR.50 B-8+CK-C9
50
8
33
15
45.0
20
15.0
11.5
M5
60
Diamond cut knurled contr...
34852-C2
MBR.50 B-8+CK-C2
50
8
33
15
45.0
20
15.0
11.5
M5
60
Diamond cut knurled contr...
34852-C3
MBR.50 B-8+CK-C3
50
8
33
15
45.0
20
15.0
11.5
M5
60
Diamond cut knurled contr...
34852-C4
MBR.50 B-8+CK-C4
50
8
33
15
45.0
20
15.0
11.5
M5
60
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MBR-FK - ELESA-Diamond cut knurled control knobs
Elesa
26.09.2023
MBR-CGS - ELESA-Diamond cut knurled control knobs
Elesa
26.09.2023
MBR-FGS - ELESA-Diamond cut knurled control knobs
Elesa
26.09.2023
MBR-FKP - ELESA-Diamond cut knurled control knobs
Elesa
26.09.2023
MBR-FGSP - ELESA-Diamond cut knurled control knobs
Elesa
26.09.2023
MBR - ELESA-Diamond cut knurled control knobs
Elesa
26.09.2023
GN 717 - Indexing plungers, Type C with rest position (knob), without lock ...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 717 - Indexing plungers, Type BK without rest position (knob), with lock...
Elesa+Ganter
21.06.2024
DIN 468 - Cranked handles, Type F, with fixed handle
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 114.2 - Locking Pins, Steel, with Axial Lock (Pawl)
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 472.5 - Cranked handles with retractable handle
Elesa+Ganter
21.06.2024
DIN 468 - Cranked handles, Type D, with revolving handle
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 717 - Stainless Steel-Indexing plungers, Type DK with wire loop, with lo...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 717 - Stainless Steel-Indexing plungers, Type CK with rest position (kno...
Elesa+Ganter
21.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성