카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Male rod single swivel ring RL54
Metalwork
Fittings and Accessories
Fittings
Automatic fittings
Brass fittings
Male rod single swivel ring RL54
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/fittings/automatic_fittings/brass_fittings/mal_rod_sin_swi_rin_rl54/mal_rod_sin_swi_rin_rl54.prj},{NB=2L54010},{CODE=2L54010},{REF=RL54},{DI=8},{DIIXY=8},{F=1/8},{FX=9.728},{CH=13},{E=14.0},{E1=13.8},{L=24.8},{L1=25.3},{P=6.5},{X1=5.900},{X2=8.200},{X3=21.700},{X4=7.300},{X5=5.000},{X6=37.500},{Y1=11.500},{Y2=10.000},{Y3=9.700},{Y4=1.700},{Y5=9.300},{V1=3},{X7=13.950},{X8=0.890},{X9=9.980},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Description
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
F
[mm]
CH
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
P
[mm]
2L54001
2L54001
RL54
4
M5
9
9.5
9.5
20.2
18.7
4.5
2L54002
2L54002
RL54
4
1/8
13
14.0
9.5
21.3
25.3
6.5
2L54007
2L54007
RL54
6
M5
9
9.5
11.3
23.5
18.7
4.5
2L54008
2L54008
RL54
6
1/8
13
14.0
11.5
23.0
25.3
6.5
2L54009
2L54009
RL54
6
1/4
16
18.0
11.5
24.5
29.2
8.0
2L54010
2L54010
RL54
8
1/8
13
14.0
13.8
24.8
25.3
6.5
2L54011
2L54011
RL54
8
1/4
16
18.0
13.8
26.5
29.2
8.0
2L54012
2L54012
RL54
8
3/8
20
21.0
13.8
28.5
35.4
9.0
2L54013
2L54013
RL54
10
1/4
16
18.0
16.5
31.4
29.2
8.0
2L54014
2L54014
RL54
10
3/8
20
21.0
16.0
32.8
35.4
9.0
2L54016
2L54016
RL54
12
3/8
20
21.0
19.5
35.3
35.4
9.0
2L54017
2L54017
RL54
12
1/2
25
26.0
19.5
37.0
40.0
11.0
2L54020
2L54020
RL54
14
1/2
25
26.0
22.0
35.0
40.0
11.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성