Male elbows, swivel type, parallel male thread with O-ring (FPM)
Riegler
Pneumatic products
Screw fittings and connectors
Push-in fittings
Nickel-plated brass, »metallica« Series
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/hauptkatalog/07_verschraubungen-und-verbindungsteile/schnellsteckverbinder/messing_vernickelt_serie-metallica/winkel_einsch_zyl_mit_oring.prj},{NB=854.014-4},{IDNR=},{ARTNR=854.014-4},{GEW=G 1/4},{NDM=13.15700},{SA=4},{L1=20.0},{L2=24.0},{SW=13},{VER=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Art. No.
ⁿ/ₐ
GEW
Thread
ⁿ/ₐ
SA
For tube O.D.
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
[mm]
854.005-4
854.005-4
M5
4
18.0
14.5
9
854.005-6
854.005-6
M5
6
21.0
14.5
9
854.018-4
854.018-4
G 1/8
4
20.0
20.0
13
854.018-6
854.018-6
G 1/8
6
21.0
20.0
13
854.018-8
854.018-8
G 1/8
8
24.0
20.0
13
854.014-4
854.014-4
G 1/4
4
20.0
24.0
13
854.014-6
854.014-6
G 1/4
6
21.0
24.0
13
854.014-8
854.014-8
G 1/4
8
24.0
24.0
13
854.014-10
854.014-10
G 1/4
10
27.0
24.0
16
854.038-8
854.038-8
G 3/8
8
24.0
25.5
13
854.038-10
854.038-10
G 3/8
10
27.0
28.0
16
854.012-10
854.012-10
G 1/2
10
27.0
30.0
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성