您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZKR-ZRR-12B-2 - ZRR 标准带轮毂双排链轮,不锈钢材质,ISO 12 B-2, 节距 3/4 x 7/16“
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
双股链轮
带轮毂的双链轮ZRR, 不锈钢
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifach-kettenraeder_zrr_mit_nabe/zrr_3-4x7-16.prj},{NB=12799115},{ARTNR=12799115},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{DINISO=ISO 12 B-2},{AUSF=ZRR},{Z=15},{DA=99.8},{D=91.63},{ND=71},{B=16},{L=50},{GEW=1.79},{RD=12.07},{B1=10.8},{B2=30.3},{C=2},{R3=19},{DZ=71},{ND2=0.0},{ND4=0.0},{TYP=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12799112
12799112
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 12 B-2
ZRR
12
81.5
73.61
53
16
50
1.03
84839089
12799113
12799113
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 12 B-2
ZRR
13
87.5
79.59
59
16
50
1.26
84839089
12799115
12799115
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 12 B-2
ZRR
15
99.8
91.63
71
16
50
1.79
84839089
12799120
12799120
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 12 B-2
ZRR
20
129.7
121.78
100
20
50
3.45
84839089
12799125
12799125
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 12 B-2
ZRR
25
160.0
152.00
120
20
50
5.41
84839089
12799130
12799130
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 12 B-2
ZRR
30
190.5
182.25
120
20
50
7.20
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表