Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZKR-ZRG-16B-2-C45-50HRC - ZRG双链轮,一侧有轮毂,ISO 16 B-2,节距1 "x17.02mm,材料C45,齿部感应淬火。
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
双股链轮
双链轮ZRG,带轮毂,经硬化处理
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifachkettenraeder_zrg_m_nabe_gehaertet/zrg_1x17-02mm.prj},{NB=12888115},{ARTNR=12888115},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=16 B-2},{AUSF=ZRG},{Z=15},{DA=133.0},{D=122.17},{ND=96},{B=20},{L=70},{GEW=4.59},{RD=15.88},{B1=15.8},{B2=47.7},{C=2.5},{R3=26},{DZ=97},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12888108
12888108
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
16 B-2
ZRG
8
77.0
66.37
42
16
65
0.90
84839089
12888109
12888109
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
16 B-2
ZRG
9
85.0
74.26
50
16
65
1.20
84839089
12888110
12888110
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
16 B-2
ZRG
10
93.0
82.19
56
16
65
1.60
84839089
12888111
12888111
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
16 B-2
ZRG
11
99.5
90.14
64
20
70
2.16
84839089
12888112
12888112
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
16 B-2
ZRG
12
109.0
98.14
72
20
70
2.70
84839089
12888113
12888113
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
16 B-2
ZRG
13
117.0
106.12
80
20
70
3.27
84839089
12888114
12888114
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
16 B-2
ZRG
14
125.0
114.15
88
20
70
3.91
84839089
12888115
12888115
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
16 B-2
ZRG
15
133.0
122.17
96
20
70
4.59
84839089
12888116
12888116
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
16 B-2
ZRG
16
141.0
130.20
104
20
70
5.32
84839089
12888117
12888117
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
16 B-2
ZRG
17
149.0
138.22
112
20
70
6.11
84839089
12888118
12888118
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
16 B-2
ZRG
18
157.0
146.28
120
20
70
6.98
84839089
12888119
12888119
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
16 B-2
ZRG
19
165.2
154.33
128
20
70
7.93
84839089
12888120
12888120
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
16 B-2
ZRG
20
173.2
162.38
130
20
70
8.61
84839089
12888121
12888121
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
16 B-2
ZRG
21
181.2
170.43
130
25
70
9.28
84839089
12888123
12888123
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
16 B-2
ZRG
23
197.5
186.53
130
25
70
10.90
84839089
12888125
12888125
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
16 B-2
ZRG
25
213.5
202.66
130
25
70
12.70
84839089
12888130
12888130
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
16 B-2
ZRG
30
254.0
243.00
130
25
70
17.60
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表