Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-TL-KRS-3-SPA/A(13)-GG - 用于锥型衬套的灰口铸铁V型皮带轮,3槽,外形为XPA,SPA和A (13)
MÄDLER
驱动元件
V型带和V型带滑轮
V型皮带滑轮
用于锥型衬套的V型皮带轮,材料为灰铸铁
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/keilriemen_keilriemenscheiben/keilriemenscheiben/krsch_f_taperbuchse_gg/krs_pr_13_u_spa_3-r_t-sp.prj},{NB=15331400},{ARTNR=15331400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss EN-GJL-250},{PR=Profil XPA, SPA und A (13)},{R=3 - rillig},{D1=140},{BA=V},{AUSF=8},{H=50},{L=45},{NZK=einseitig rückspringend 5},{TB=2517},{D=16 - 65},{GEW=2.90},{AUSFX=8},{AUSFA=0},{T=13.8},{F=10},{E=15},{RW=38},{B1=12.7},{C=2.8},{S=0},{DNVS=106},{U=0},{AT=85.5},{D2=82.55},{S1=12.700},{SS1=10.5},{S2=13.0},{T1=23.5},{U1=0},{TK=0.0},{BTK=0},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
R
沟槽的数量
ⁿ/ₐ
D1
公称-Ø D1
[mm]
BA
类型
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
H
h
[mm]
L
l
[mm]
NZK
轮毂与轮辋的位置
ⁿ/ₐ
TB
衬套编号。
ⁿ/ₐ
D
孔径d
[mm]
GEW
近似重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
15330800
15330800
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
轮廓XPA、SPA和A (13)
3 - rillig
80
V
8
50
25
单边反弹25
1210
10 - 32
0.80
84835080
15330900
15330900
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
轮廓XPA、SPA和A (13)
3 - rillig
90
V
8
50
25
单边反弹25
1610
10 - 32
1.00
84835080
15331000
15331000
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
轮廓XPA、SPA和A (13)
3 - rillig
100
V
2
50
25
单边反弹25
1610
12 - 42
1.40
84835080
15331100
15331100
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
轮廓XPA、SPA和A (13)
3 - rillig
112
V
8
50
32
单侧凹陷 18
2012
12 - 50
1.60
84835080
15331200
15331200
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
轮廓XPA、SPA和A (13)
3 - rillig
125
V
2
50
32
单侧凹陷 18
2012
12 - 50
2.30
84835080
15331400
15331400
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
轮廓XPA、SPA和A (13)
3 - rillig
140
V
8
50
45
单方面反弹5
2517
16 - 65
2.90
84835080
15331600
15331600
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
轮廓XPA、SPA和A (13)
3 - rillig
160
V
8
50
45
单方面反弹5
2517
16 - 65
3.80
84835080
15331800
15331800
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
轮廓XPA、SPA和A (13)
3 - rillig
180
V
8
50
45
单方面反弹5
2517
16 - 65
6.10
84835080
15332000
15332000
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
轮廓XPA、SPA和A (13)
3 - rillig
200
B
6
50
45
两侧回弹 2.5
2517
16 - 65
5.50
84835080
15332200
15332200
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
轮廓XPA、SPA和A (13)
3 - rillig
224
B
6
50
45
两侧回弹 2.5
2517
16 - 65
6.20
84835080
15332500
15332500
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
轮廓XPA、SPA和A (13)
3 - rillig
250
B
6
50
45
两侧回弹 2.5
2517
16 - 65
6.80
84835080
15332800
15332800
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
轮廓XPA、SPA和A (13)
3 - rillig
280
B
6
50
45
两侧回弹 2.5
2517
16 - 65
7.60
84835080
15333100
15333100
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
轮廓XPA、SPA和A (13)
3 - rillig
315
A
6
50
45
两侧凹陷 0.5
3020
25 - 75
11.00
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表