您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STRUDAE-TR-RADIAL - 结构阻尼器TR,径向阻尼,材料为共聚酯弹性体
MÄDLER
驱动元件
橡胶缓冲器、冲击和结构阻尼器
结构性减震器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gummipuffer_stoss_und_strukturdaempfer/strukturdaempfer/strukturdaempfer_tr.prj},{NB=69126300},{ARTNR=69126300},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Co-Polyester Elastomer, Härte 40° Shore D},{AUSF=Dämpferstellung ausgefahren},{TYP=63-43},{W3=12},{W3MAX=17},{MHUB=43},{A=63},{B=43},{C=87},{L1=5},{L2=55},{M=M5},{GEW=51},{MM=5},{CTN=84879059}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
TYP
类型
[mm]
W3
W3 1) - 在连续负荷下每行程的能量吸收
ⁿ/ₐ
W3MAX
W3 max. 2) - 在紧急停止的单一负载下
[Nm/Hub]
MHUB
最大行程
[mm]
A
A - 减震器处于扩展位置时
[mm]
B
[mm]
C
C - 阻尼器在位时缩回
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
69122900
69122900
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
29-17
1,2
1,8
17
29
13
38
5
25
M5
10
84879059
69123700
69123700
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
37-22
2,3
5,4
22
37
19
50
5
32
M5
13
84879059
69124300
69124300
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
43-25
3,5
8,1
25
43
20
58
5
37
M5
17
84879059
69125000
69125000
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
50-35
5,5
8,3
35
50
34
68
5
44
M5
25
84879059
69126300
69126300
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
63-43
12
17
43
63
43
87
5
55
M5
51
84879059
69126700
69126700
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
67-40
23
33
40
67
46
88
5
59
M5
89
84879059
69127600
69127600
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
76-46
34,5
43
46
76
46
102
6
67
M6
104
84879059
69128300
69128300
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
83-50
45
74
50
83
51
109
6
73
M6
142
84879059
69128500
69128500
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
85-50
68
92
50
85
68
111
8
73
M8
206
84879059
69129300
69129300
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
93-57
92
122
57
93
83
124
8
83
M8
297
84879059
69129500
69129500
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为40° Shore D
缓冲位置延长
100-60
115
146
60
100
82
133
8
88
M8
308
84879059
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-GP-GH - 橡胶缓冲器GH
MÄDLER
10.04.2024
MAE-STRUDAE-TRH-RADIAL - 结构阻尼器TR-H, 径向阻尼, 硬质版, 材料为共聚酯弹性纤维
MÄDLER
10.04.2024
MAE-MGSD-MBM-VZ - "金属橡胶减震器MBM ""气泡安装""。"
MÄDLER
10.04.2024
DIN 444-AUGENSCHRAUBEN - 类似于DIN 444的吊环螺栓,钢质烧制和不锈钢。
MÄDLER
26.04.2024
MAE-MGP-MGH-RF - 金属橡胶缓冲器MGH,中空,带固定孔
MÄDLER
10.04.2024
MAE-MGP-MGE-IG-VZ - 金属橡胶缓冲器MGE,单面有内螺纹,天然橡胶/镀锌钢
MÄDLER
26.04.2024
MAE-MGP-MGI-IG-RF - 金属橡胶缓冲器MGI,带内螺纹,天然橡胶/不锈钢
MÄDLER
26.04.2024
GN 851 - Stainless Steel-Latch type toggle clamps, for pulling action, Type...
Ganter
12.04.2024
MAE-STRUDAE-TS-AXIAL-SOFT - 结构性阻尼器TS,轴向软阻尼,材料为共聚酯弹性体
MÄDLER
26.04.2024
26184 - 减震器,径向减震
norelem
30.05.2024
MAE-GMP-CT-IG-VZ - 金属橡胶缓冲器CT
MÄDLER
26.04.2024
MAE-MGP-AT-AG-VZ - 金属橡胶缓冲器AT
MÄDLER
26.04.2024
MAE-GMASP-MGS-AG-VZ - 橡胶-金属止动缓冲器MGS,带螺纹件,天然橡胶/镀锌钢
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表