lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SR-GG25-3-4-2GG-RH - 灰铸铁制成的蜗轮(GG25),带空心铣齿,无辐条,两头起右。
MÄDLER
驱动元件
蜗轮和蜗杆
蜗轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/schneckenraeder_schneckenwellen/schneckenraeder/sr_m3-4_2gg_re_gg25.prj},{NB=31021400},{ARTNR=31021400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss GG25},{HW=* Die Schneckenräder werden je nach Vormaterial mit oder ohne Maß C geliefert!},{AUSF=Schneckenrad mit hohlgefrästen Zähnen, ohne Speichen, zweigängig rechts},{M=3},{Z=32},{US=16 : 1},{D0=96},{DA=105},{ND=50},{NL1NL2=18 / 4},{B=24},{L=46},{G=70},{C=12},{A=67.0},{BH7=20},{MD=60},{GEW=1.40},{CC=12},{GG=70},{NL1=18},{NL2=4},{D=38},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
US
齿轮比
ⁿ/ₐ
D0
d0
[mm]
DA
da
[mm]
ND
[mm]
NL1NL2
NL1 / NL2
[mm]
B
b
[mm]
L
[mm]
G
[mm]
C
C*
[mm]
A
a - 中心距
[mm]
BH7
B - H7
[mm]
MD
perm. MD** - 计算基础见第289页
[Nm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
31020500
31020500
铸铁
灰铸铁GG25
* 蜗轮根据主要材料的不同,可提供或不提供尺寸C!
带空心铣齿的蜗轮,无辐条,双起动权
3
16
8 : 1
48
57
40
18 / 4
24
46
-
-
43.0
15
9
0.46
84839089
31020700
31020700
铸铁
灰铸铁GG25
* 蜗轮根据主要材料的不同,可提供或不提供尺寸C!
带空心铣齿的蜗轮,无辐条,双起动权
3
20
10 : 1
60
69
40
18 / 4
24
46
-
-
49.0
15
16
0.64
84839089
31021100
31021100
铸铁
灰铸铁GG25
* 蜗轮根据主要材料的不同,可提供或不提供尺寸C!
带空心铣齿的蜗轮,无辐条,双起动权
3
26
13 : 1
78
87
45
18 / 4
24
46
60
12
58.0
18
31
1.20
84839089
31021400
31021400
铸铁
灰铸铁GG25
* 蜗轮根据主要材料的不同,可提供或不提供尺寸C!
带空心铣齿的蜗轮,无辐条,双起动权
3
32
16 : 1
96
105
50
18 / 4
24
46
70
12
67.0
20
60
1.40
84839089
31022100
31022100
铸铁
灰铸铁GG25
* 蜗轮根据主要材料的不同,可提供或不提供尺寸C!
带空心铣齿的蜗轮,无辐条,双起动权
3
52
26 : 1
156
165
75
23 / 4
24
51
116
12
97.0
30
242
3.40
84839089
31022600
31022600
铸铁
灰铸铁GG25
* 蜗轮根据主要材料的不同,可提供或不提供尺寸C!
带空心铣齿的蜗轮,无辐条,双起动权
3
65
32,5 : 1
195
204
85
23 / 4
24
51
150
12
116.5
35
305
4.90
84839089
31050500
31050500
铸铁
灰铸铁GG25
* 蜗轮根据主要材料的不同,可提供或不提供尺寸C!
带空心铣齿的蜗轮,无辐条,双起动权
4
16
8 : 1
64
76
50
21 / 5
34
60
-
-
57.0
20
13
1.00
84839089
31050700
31050700
铸铁
灰铸铁GG25
* 蜗轮根据主要材料的不同,可提供或不提供尺寸C!
带空心铣齿的蜗轮,无辐条,双起动权
4
20
10 : 1
80
92
50
21 / 5
34
60
-
-
65.0
20
21
1.60
84839089
31051100
31051100
铸铁
灰铸铁GG25
* 蜗轮根据主要材料的不同,可提供或不提供尺寸C!
带空心铣齿的蜗轮,无辐条,双起动权
4
26
13 : 1
104
116
55
21 / 5
34
60
80
14
77.0
22
48
2.10
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表