Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SP-R-ST - 钢制棘轮,无轮毂,未硬化的棘轮
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/sp-r_st.prj},{NB=22378000},{ARTNR=22378000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45Pb+C, ungehärtet},{ZZ=80},{B=4},{T=3.14},{DA=80},{BH7=15},{SPW=60º},{GEW=145},{CTN=84839089},{VER=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
B
b - 齿宽
[mm]
T
沥青
[mm]
DA
da - 尖端圆直径
[mm]
BH7
B - H7
[mm]
SPW
中心角
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
22372000
22372000
Stahl
Stahl C45Pb+C, ungehärtet
20
4
3.14
20
6
60º
7
84839089
22373000
22373000
Stahl
Stahl C45Pb+C, ungehärtet
30
9
3.14
30
6
60º
45
84839089
22374000
22374000
Stahl
Stahl C45Pb+C, ungehärtet
40
4
3.14
40
10
60º
33
84839089
22376000
22376000
Stahl
Stahl C45Pb+C, ungehärtet
60
4
3.14
60
15
60º
78
84839089
22378000
22378000
Stahl
Stahl C45Pb+C, ungehärtet
80
4
3.14
80
15
60º
145
84839089
22772000
22772000
Stahl
Stahl C45Pb+C, ungehärtet
20
6
4.71
30
8
60º
55
84839089
22774000
22774000
Stahl
Stahl C45Pb+C, ungehärtet
40
6
4.71
60
12
60º
116
84839089
22776000
22776000
Stahl
Stahl C45Pb+C, ungehärtet
60
6
4.71
90
15
60º
274
84839089
22778000
22778000
Stahl
Stahl C45Pb+C, ungehärtet
80
6
4.71
120
20
60º
494
84839089
22771000
22771000
Stahl
Stahl C45, ungehärtet
100
6
4.71
150
20
60º
781
84839089
22771200
22771200
Stahl
Stahl C45, ungehärtet
120
9
4.71
180
20
60º
1723
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表