Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SP-BOLZEN-RF - 分体式销钉 - 带分体式销钉孔的销钉,不锈钢材质
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
锁定元件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/sicherungselemente/splintbolzen_rf.prj},{NB=63799418},{ARTNR=63799418},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{D1=18},{D2=25},{D3=5.0},{L1=50},{L2=43.5},{K=3.5},{ZK=1.5},{Z=1.5},{GEW=104.0},{CTN=84879059}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D1
d1 - h11
[mm]
D2
d2 - h14
[mm]
D3
d3 - H14
[mm]
L1
l1 - js15
[mm]
L2
l2 +0.5
[mm]
K
k - js14
[mm]
ZK
zk
[mm]
Z
z
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
63799404
63799404
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
4
6
1.0
12
10.0
1.0
0.5
0.8
1.3
84879059
63799405
63799405
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
5
8
1.0
15
12.3
1.5
0.5
0.8
2.6
84879059
63799406
63799406
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
6
9
1.6
18
15.3
1.5
0.5
1.0
4.6
84879059
63799408
63799408
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
8
12
2.0
23
19.5
2.0
1.0
1.0
10.0
84879059
63799410
63799410
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
10
14
3.2
29
24.5
2.0
1.0
1.5
19.0
84879059
63799412
63799412
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
12
17
4.0
35
29.5
3.0
1.5
1.5
34.0
84879059
63799414
63799414
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
14
19
4.0
40
32.5
3.0
1.5
1.5
53.0
84879059
63799416
63799416
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
16
20
4.0
45
38.2
3.5
1.5
1.5
72.0
84879059
63799418
63799418
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
18
25
5.0
50
43.5
3.5
1.5
1.5
104.0
84879059
63799420
63799420
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
20
28
5.0
53
47.0
4.0
2.0
1.5
139.0
84879059
63799425
63799425
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
25
34
6.3
67
59.0
5.5
3.0
1.5
266.0
84879059
63799428
63799428
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
28
34
6.3
72
63.2
5.5
3.0
2.0
361.0
84879059
63799430
63799430
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
30
36
6.3
67
59.0
5.5
3.0
2.0
383.0
84879059
63799431
63799431
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
30
36
6.3
77
68.2
5.5
3.0
2.0
428.0
84879059
63799435
63799435
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
35
45
8.0
87
76.5
7.0
3.0
2.0
677.0
84879059
63799440
63799440
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
40
48
8.0
100
90.0
6.0
3.0
5.0
1035.0
84879059
63799442
63799442
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
42
48
8.0
100
90.0
7.0
3.0
5.0
1151.0
84879059
63799450
63799450
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
50
58
10.0
115
103.0
7.0
3.0
6.0
1846.0
84879059
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表