Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-PSRS-AA-22.62MM - 精密蜗杆和轮子组 - 右侧引线(蜗轮和空心蜗杆),中心距22.62mm
MÄDLER
驱动元件
蜗轮和蜗杆
精密蜗轮组
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/schneckenraeder_schneckenwellen/praezisions_schneckenradsaetze/psrs_22_62mm.prj},{NB=32034000},{ARTNR=32034000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Schneckenrad: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So},{HW=-},{A=22.62},{US=40 : 1},{M=0.70},{Z=40},{EGW=15°},{GZ=1},{SW=2° 20'},{SR=rechts},{DA=29.80},{DAS=18.60},{MD=3.9},{WG=0.25},{GEW=60},{DM1=17.20},{DM2=28.04},{V=1},{B=12},{B1=10},{L=18},{ND=23},{B3=3.5},{B4=3},{B5=4},{B6=13.4},{B7=3},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
A
中心距+0.05
[mm]
US
齿轮比
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
EGW
压力角
[Grad]
GZ
齿轮的数量
ⁿ/ₐ
SW
引导角
[Grad]
SR
俯仰方向
ⁿ/ₐ
DA
蜗轮外直径 dA ±0,2
[mm]
DAS
外直径蜗杆da
[mm]
MD
最大扭矩为2800/分钟
[Nm]
WG
ƞ** - 效率/见目录页
[%]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
32030300
32030300
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
-
22.62
3 : 1
1.00
21
15°
7
17° 36'
对
24.80
25.15
2.2
0.65
40
84839089
32030400
32030400
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
-
22.62
4 : 1
1.25
20
15°
5
19° 32'
对
29.80
21.20
3.6
0.65
54
84839089
32030700
32030700
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
-
22.62
7 : 1
1.25
21
15°
3
11° 46'
对
29.80
20.90
3.6
0.60
54
84839089
32031000
32031000
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
-
22.62
10.5 : 1
1.25
21
15°
2
7° 41'
对
29.80
21.20
3.4
0.50
54
84839089
32032100
32032100
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
-
22.62
21 : 1
1.25
21
15°
1
3° 48'
对
29.80
21.40
3.4
0.35
53
84839089
32033000
32033000
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
-
22.62
30 : 1
0.90
30
15°
1
2° 50'
对
29.80
20.00
3.6
0.25
55
84839089
32034000
32034000
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
-
22.62
40 : 1
0.70
40
15°
1
2° 20'
对
29.80
18.60
3.9
0.25
60
84839089
32040300
32040300
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
* 只打磨了虫子
22.62
*3 : 1
1.00
21
15°
7
17° 36'
对
24.80
25.15
2.2
0.65
60
84839089
32040400
32040400
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
-
22.62
4 : 1
1.25
20
15°
5
19° 32'
对
29.80
21.20
3.6
0.65
35
84839089
32040700
32040700
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
-
22.62
7 : 1
1.25
21
15°
3
11° 46'
对
29.80
20.90
3.6
0.60
34
84839089
32041000
32041000
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
-
22.62
10.5 : 1
1.25
21
15°
2
7° 41'
对
29.80
21.20
3.4
0.50
34
84839089
32042100
32042100
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
-
22.62
21 : 1
1.25
21
15°
1
3° 48'
对
29.80
21.40
3.4
0.35
35
84839089
32043000
32043000
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
-
22.62
30 : 1
0.90
30
15°
1
2° 50'
对
29.80
20.00
3.6
0.25
33
84839089
32044000
32044000
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
-
22.62
40 : 1
0.70
40
15°
1
2° 20'
对
29.80
18.60
3.9
0.25
28
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
psw_100mm - 蜗杆,精密蜗轮组--右手(蜗轮和蜗杆),中心距100mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-PSRS-AA-80MM - 精密蜗轮组--右手(蜗轮和空心蜗杆),中心距80mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-PSRS-AA-17MM - 精密蜗杆和轮组--右手(蜗轮和空心蜗杆),中心距17mm
MÄDLER
26.04.2024
Conical gears type ''B'' ratio 1:2 module 1 - Conical straight toothed gear...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Conical gears type ''B'' ratio 1:3 module 1 - Conical straight toothed gear...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MAE-HS-2-GG-RE-GEFRÄST - 空心螺钉,钢制,铣削,双航右旋
MÄDLER
26.04.2024
MAE-SHG-NPT-B - 蜗轮螺旋千斤顶类型NPT, B型(带防转锁), 带梯形螺纹
MÄDLER
26.04.2024
ZRR-3M-BR15-AL - HTD正时皮带轮,轮廓3M,皮带宽度15mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-PSRS-AA-25MM - 精密蜗杆和轮子组 - 右手(蜗轮和空心蜗杆),中心距25mm
MÄDLER
26.04.2024
Modèle A1-66 - Engrenage à vis cylindrique - Montage carter - Entre-axe 22,...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
MAE-PSRS-AA-40MM - 精密蜗杆和轮子组--右手(蜗轮和空心蜗杆),中心距40mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-PSRS-AA-31MM - 精密蜗杆和轮组--右手(蜗轮和空心蜗杆),中心距31mm
MÄDLER
26.04.2024
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 22.62 毫米
norelem
30.05.2024
DIN3017-1-SCHLAUCHSCHE-A - 软管卡箍DIN 3017-1(蜗杆传动卡箍形式A),材料为镀锌钢和不锈钢
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表