Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-NUTMU-KMK/KMK-R - 带集成锁紧装置的锁紧螺母KMK和KMK-R,材料为钢和不锈钢
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
开槽螺母和轴螺母
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/nutmuttern_wellenmuttern/nutnutter_kmk_u_kmk-r.prj},{NB=65357300-KMK 14-M70 x 2},{ARTNR=65357300},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Mutterkörper: Stahl blank, Festigkeit min. 350 N/mm²},{AUSF=KMK},{TYP=KMK 14},{D1=M70 x 2},{D2=92},{D3=85},{B=14},{BB=8},{T=3.5},{S=M8},{TT=14},{TAS=16},{X=0.025},{FA=118.0},{GEW=295},{G=70},{ST=2.00},{AF=2.10},{R=1.75},{R1=0.70},{SW=4.0},{DM=8},{CTN=73181660}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
TYP
类型
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
B
[mm]
BB
b
[mm]
T
t
[mm]
S
[mm]
TT
T
[mm]
TAS
T AS 1) - 锁紧螺钉的最大紧固扭矩
[Nm]
X
x
[mm]
FA
FA - 允许的轴向力
[kN]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65353000
65353000
钢制
螺母体:光亮钢,强度最小为350 N/mm²。
KMK
KMK 0
M10 x 0,75
20
16
9
3
2.0
M5
4
4
0.02
9.8
16
73181660
65353200
65353200
钢制
螺母体:光亮钢,强度最小为350 N/mm²。
KMK
KMK 1
M12 x 1
22
18
9
3
2.0
M5
4
4
0.02
11.8
18
73181660
65353400
65353400
钢制
螺母体:光亮钢,强度最小为350 N/mm²。
KMK
KMK 2
M15 x 1
25
21
9
4
2.0
M5
4
4
0.02
14.6
21
73181660
65353700
65353700
钢制
螺母体:光亮钢,强度最小为350 N/mm²。
KMK
KMK 3
M17 x 1
28
24
9
4
2.0
M5
4
4
0.02
19.6
27
73181660
65354000
65354000
钢制
螺母体:光亮钢,强度最小为350 N/mm²。
KMK
KMK 4
M20 x 1
32
28
9
4
2.0
M5
4
4
0.02
24.0
30
73181660
65354400
65354400
钢制
螺母体:光亮钢,强度最小为350 N/mm²。
KMK
KMK 5
M25 x 1,5
38
34
9
5
2.0
M5
10
4
0.02
31.5
30
73181660
65354800
65354800
钢制
螺母体:光亮钢,强度最小为350 N/mm²。
KMK
KMK 6
M30 x 1,5
45
41
9
5
2.0
M5
10
4
0.02
36.5
60
73181660
65355300
65355300
钢制
螺母体:光亮钢,强度最小为350 N/mm²。
KMK
KMK 7
M35 x 1,5
52
48
9
5
2.0
M5
10
4
0.02
50.0
70
73181660
65355800
65355800
钢制
螺母体:光亮钢,强度最小为350 N/mm²。
KMK
KMK 8
M40 x 1,5
58
53
11
6
2.5
M6
12
6.7
0.02
62.0
110
73181660
65356200
65356200
钢制
螺母体:光亮钢,强度最小为350 N/mm²。
KMK
KMK 9
M45 x 1,5
65
60
11
6
2.5
M6
12
6.7
0.02
78.0
140
73181660
65356500
65356500
钢制
螺母体:光亮钢,强度最小为350 N/mm²。
KMK
KMK 10
M50 x 1,5
70
65
15
6
2.5
M6
12
6.7
0.025
91.5
180
73181660
65356800
65356800
钢制
螺母体:光亮钢,强度最小为350 N/mm²。
KMK
KMK 11
M55 x 2
75
69
15
7
3.0
M8
12
16
0.025
91.5
190
73181660
65357100
65357100
钢制
螺母体:光亮钢,强度最小为350 N/mm²。
KMK
KMK 12
M60 x 2
80
74
15
7
3.0
M8
12
16
0.025
95.0
200
73181660
65357300
65357300
钢制
螺母体:光亮钢,强度最小为350 N/mm²。
KMK
KMK 14
M70 x 2
92
85
14
8
3.5
M8
14
16
0.025
118.0
295
73181660
65357400
65357400
钢制
螺母体:光亮钢,强度最小为350 N/mm²。
KMK
KMK 15
M75 x 2
98
91
14
8
3.5
M8
14
16
0.025
134.0
330
73181660
65357600
65357600
钢制
螺母体:光亮钢,强度最小为350 N/mm²。
KMK
KMK 17
M85 x 2
110
103
18
8
3.5
M10
18
32
0.025
190.0
520
73181660
65398530
65398530
不锈钢
螺母体:不锈钢1.4301(V2A)
KMK-R
KMK 0
M10 x 0,75
20
16
9
3
2.0
M5
4
2
0.02
9.8
16
73181660
65398532
65398532
不锈钢
螺母体:不锈钢1.4301(V2A)
KMK-R
KMK 1
M12 x 1
22
18
9
3
2.0
M5
4
2
0.02
11.8
18
73181660
65398534
65398534
不锈钢
螺母体:不锈钢1.4301(V2A)
KMK-R
KMK 2
M15 x 1
25
21
9
4
2.0
M5
4
2
0.02
14.6
21
73181660
65398537
65398537
不锈钢
螺母体:不锈钢1.4301(V2A)
KMK-R
KMK 3
M17 x 1
28
24
9
4
2.0
M5
4
2
0.02
19.6
27
73181660
65398540
65398540
不锈钢
螺母体:不锈钢1.4301(V2A)
KMK-R
KMK 4
M20 x 1
32
28
9
4
2.0
M5
4
2
0.02
24.0
30
73181660
65398544
65398544
不锈钢
螺母体:不锈钢1.4301(V2A)
KMK-R
KMK 5
M25 x 1,5
38
34
9
5
2.0
M5
10
2
0.02
31.5
30
73181660
65398548
65398548
不锈钢
螺母体:不锈钢1.4301(V2A)
KMK-R
KMK 6
M30 x 1,5
45
41
9
5
2.0
M5
10
2
0.02
36.5
60
73181660
65398553
65398553
不锈钢
螺母体:不锈钢1.4301(V2A)
KMK-R
KMK 7
M35 x 1,5
52
48
9
5
2.0
M5
10
2
0.02
50.0
70
73181660
65398558
65398558
不锈钢
螺母体:不锈钢1.4301(V2A)
KMK-R
KMK 8
M40 x 1,5
58
53
11
6
2.5
M6
12
3.3
0.02
62.0
110
73181660
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表