Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-NUTMU-GUK-STVZ - GUK开槽螺母,夹紧部分由聚酰胺、自锁、镀锌钢制成
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
开槽螺母和轴螺母
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/nutmuttern_wellenmuttern/nutmutter_guk_stvz.prj},{NB=65242000-GUK 8-M40 x 1.5},{ARTNR=65242000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt, Härteklasse 14 H},{TYP=GUK 8},{D1=M40 x 1.5},{D2=56},{D3=50},{H=12.3},{M=7.7},{B=6},{T=3.0},{X=0.04},{ADN=4},{GEW=79},{GD1=40},{P=1.50},{AB1=9.2},{W1=30},{AB2=1.5},{D4=49.7},{D5=43.8},{CTN=73181660}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
TYP
类型
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2 - h11
[mm]
D3
d3 -0.5
[mm]
H
h最大。
[mm]
M
m min.
[mm]
B
b
[mm]
T
t
[mm]
X
x
[mm]
ADN
凹槽的数量
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65240100
65240100
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级14 H
GUK 0
M10 x 0.75
18
15
7.6
4.5
3
1.5
0.04
4
6
73181660
65240200
65240200
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级14 H
GUK 0a
M10 x 1
18
15
7.6
4.5
3
1.5
0.04
4
6
73181660
65240300
65240300
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级14 H
GUK 1
M12 x 1
21
18
7.6
4.5
3
1.5
0.04
4
8
73181660
65240400
65240400
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级14 H
GUK 1a
M12 x 1.5
21
18
9.2
5.7
3
1.5
0.04
4
8
73181660
65240500
65240500
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级14 H
GUK 1b
M14 x 1.5
24
21
10.7
6.0
4
1.5
0.04
4
12
73181660
65240600
65240600
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级14 H
GUK 2
M15 x 1
24
21
8.6
5.5
4
1.5
0.04
4
11
73181660
65240700
65240700
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级14 H
GUK 2a
M16 x 1.5
28
24
10.7
6.0
4
2.0
0.04
4
18
73181660
65240800
65240800
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级14 H
GUK 3
M17 x 1
28
24
8.7
5.5
4
2.0
0.04
4
17
73181660
65240900
65240900
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级14 H
GUK 3a
M18 x 1.5
28
24
10.7
7.3
4
2.0
0.04
4
16
73181660
65241000
65241000
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级14 H
GUK 4
M20 x 1
32
27
9.6
6.0
4
2.5
0.04
4
24
73181660
65241100
65241100
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级14 H
GUK 4a
M20 x 1.5
32
27
9.6
6.0
4
2.5
0.04
4
24
73181660
65241200
65241200
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级14 H
GUK 4b
M22 x 1.5
38
33
12.7
7.0
5
2.5
0.04
4
36
73181660
65241300
65241300
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级14 H
GUK 4c
M24 x 1.5
38
33
10.7
6.2
5
2.5
0.04
4
35
73181660
65241400
65241400
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级14 H
GUK 5
M25 x 1.5
38
33
10.5
6.5
5
2.5
0.04
4
34
73181660
65241500
65241500
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级14 H
GUK 5a
M28 x 1.5
44
38
11.2
6.9
5
3.0
0.04
4
45
73181660
65241600
65241600
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级14 H
GUK 6
M30 x 1.5
44
38
10.7
6.6
5
3.0
0.04
4
44
73181660
65241700
65241700
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级14 H
GUK 6a
M32 x 1.5
50
44
11.2
6.6
5
3.0
0.04
4
63
73181660
65241800
65241800
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级14 H
GUK 7
M35 x 1.5
50
44
11.3
7.0
5
3.0
0.04
4
61
73181660
65241900
65241900
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级14 H
GUK 7a
M38 x 1.5
53
47
12.2
6.6
5
3.0
0.04
4
67
73181660
65242000
65242000
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级14 H
GUK 8
M40 x 1.5
56
50
12.3
7.7
6
3.0
0.04
4
79
73181660
65242100
65242100
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级14 H
GUK 8a
M42 x 1.5
62
55
15.2
10.6
6
3.5
0.04
4
97
73181660
65242200
65242200
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级14 H
GUK 9
M45 x 1.5
62
55
12.3
7.8
6
3.5
0.04
4
94
73181660
65242300
65242300
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级14 H
GUK 9a
M48 x 1.5
64
57
13.7
9.1
6
3.5
0.04
4
107
73181660
65242400
65242400
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级14 H
GUK 10
M50 x 1.5
68
61
12.9
8.1
6
3.5
0.04
4
129
73181660
65242500
65242500
钢, 镀锌
镀锌钢,硬度等级14 H
GUK 10a
M52 x 1.5
75
68
13.7
9.1
6
3.5
0.05
4
163
73181660
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-NUTMU-GUK-RF - 聚酰胺开槽螺母GUK,自锁,不锈钢制成的夹紧部分
MÄDLER
10.04.2024
GUK - Self-locking nuts, Type GUK
KVT Fastening
22.12.2023
DIN70852-NUTMU-STVZ - DIN 70852型开槽螺母,材料为镀锌钢
MÄDLER
26.04.2024
DIN5406-SI-BLECH-ST-STVZ-RF - 用于DIN 981锁紧螺母的DIN 5406锁紧板,材料为钢、镀锌钢和不锈钢
MÄDLER
26.04.2024
K1058 - 弧形钩环
KIPP
27.05.2024
DIN981-NUTMU-ST-STVZ-RF - DIN 981标准开槽螺母,材料为钢、镀锌钢和不锈钢
MÄDLER
26.04.2024
DIN70852-NUTMU-RF - 开槽螺母DIN 70852,材料为不锈钢1.4301(AISI 304)。
MÄDLER
26.04.2024
MAE-NUTMU-KMK/KMK-R - 带集成锁紧装置的锁紧螺母KMK和KMK-R,材料为钢和不锈钢
MÄDLER
26.04.2024
SKF®-RKULG-20-50-CN-C6 - 深沟球轴承 SKF
MÄDLER
26.04.2024
MAE-NUTMU-UW-SI-EINLAGE - 带锁芯的开槽螺母UW, 材质为钢和不锈钢 不锈钢
MÄDLER
26.04.2024
MAE-RKULG-20-50-CN-C6 - 深沟球轴承MÄDLER®,单列,内径20至50毫米,轴承间隙CN和C3
MÄDLER
26.04.2024
Slot nut - GUK
Neff Gewindetriebe
15.03.2024
Locking assemblies BK80 - Locking assemblies self-centering ''BK 80''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
DIN 471 - Federstahl
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表