Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-NRZ-H-150 - "标准正时皮带英寸节距,节距H,正时皮带宽度150(1 1/2"" = 38.1毫米)"
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形带
标准正时皮带英寸间距
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemen/nrz_zoll/nzr_zoll_h_150.prj},{NB=18473300},{ARTNR=18473300},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Neopren mit Glasfaser-Zugstrang, Zahnoberfläche gewebe-beschichtet},{BZ=570 H 150},{TL=H = 1/2\" (12.7mm)},{ZBR=150 = 1 1/2\" (38.1mm)},{NLZ=57},{NL=1447.8},{ZZ=114},{GEW=0.29},{T=12.7},{HS=4.3},{HT=2.29},{ZL=4.19},{ZS=20},{R1=1.60},{R2=1.60},{RB=38.10},{CTN=40103900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
TL
沥青/指定
ⁿ/ₐ
ZBR
齿带宽度
ⁿ/ₐ
NLZ
标称长度
[Zoll]
NL
标称长度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
≈ 重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
18471300
18471300
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
240 H 150
H = 1/2" (12.7mm)
150 = 1 1/2" (38.1mm)
24
609.6
48
0.12
40103900
18471500
18471500
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
270 H 150
H = 1/2" (12.7mm)
150 = 1 1/2" (38.1mm)
27
685.8
54
0.14
40103900
18471700
18471700
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
300 H 150
H = 1/2" (12.7mm)
150 = 1 1/2" (38.1mm)
30
762
60
0.15
40103900
18471900
18471900
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
330 H 150
H = 1/2" (12.7mm)
150 = 1 1/2" (38.1mm)
33
838.2
66
0.17
40103900
18472000
18472000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
360 H 150
H = 1/2" (12.7mm)
150 = 1 1/2" (38.1mm)
36
914.4
72
0.18
40103900
18472200
18472200
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
390 H 150
H = 1/2" (12.7mm)
150 = 1 1/2" (38.1mm)
39
990.6
78
0.20
40103900
18472400
18472400
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
420 H 150
H = 1/2" (12.7mm)
150 = 1 1/2" (38.1mm)
42
1066.8
84
0.21
40103900
18472500
18472500
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
450 H 150
H = 1/2" (12.7mm)
150 = 1 1/2" (38.1mm)
45
1143
90
0.23
40103900
18472700
18472700
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
480 H 150
H = 1/2" (12.7mm)
150 = 1 1/2" (38.1mm)
48
1219.2
96
0.24
40103900
18472900
18472900
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
510 H 150
H = 1/2" (12.7mm)
150 = 1 1/2" (38.1mm)
51
1295.4
102
0.26
40103900
18473100
18473100
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
540 H 150
H = 1/2" (12.7mm)
150 = 1 1/2" (38.1mm)
54
1371.6
108
0.27
40103900
18473300
18473300
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
570 H 150
H = 1/2" (12.7mm)
150 = 1 1/2" (38.1mm)
57
1447.8
114
0.29
40103900
18473500
18473500
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
600 H 150
H = 1/2" (12.7mm)
150 = 1 1/2" (38.1mm)
60
1524
120
0.30
40103900
18473700
18473700
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
630 H 150
H = 1/2" (12.7mm)
150 = 1 1/2" (38.1mm)
63
1600.2
126
0.32
40103900
18473900
18473900
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
660 H 150
H = 1/2" (12.7mm)
150 = 1 1/2" (38.1mm)
66
1676.4
132
0.34
40103900
18474100
18474100
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
700 H 150
H = 1/2" (12.7mm)
150 = 1 1/2" (38.1mm)
70
1778
140
0.36
40103900
18474300
18474300
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
750 H 150
H = 1/2" (12.7mm)
150 = 1 1/2" (38.1mm)
75
1905
150
0.38
40103900
18474500
18474500
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
800 H 150
H = 1/2" (12.7mm)
150 = 1 1/2" (38.1mm)
80
2032
160
0.41
40103900
18474700
18474700
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
850 H 150
H = 1/2" (12.7mm)
150 = 1 1/2" (38.1mm)
85
2159
170
0.43
40103900
18475000
18475000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
900 H 150
H = 1/2" (12.7mm)
150 = 1 1/2" (38.1mm)
90
2286
180
0.46
40103900
18475600
18475600
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
1000 H 150
H = 1/2" (12.7mm)
150 = 1 1/2" (38.1mm)
100
2540
200
0.51
40103900
18476100
18476100
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
1100 H 150
H = 1/2" (12.7mm)
150 = 1 1/2" (38.1mm)
110
2794
220
0.56
40103900
18476900
18476900
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
1250 H 150
H = 1/2" (12.7mm)
150 = 1 1/2" (38.1mm)
125
3175
250
0.64
40103900
18477800
18477800
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
1400 H 150
H = 1/2" (12.7mm)
150 = 1 1/2" (38.1mm)
140
3556
280
0.71
40103900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表