Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-LKL-KB-3-A-RF - 直线球轴承KB-3-A ISO系列3,带偏心补偿,封闭式设计,不锈钢
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
直线球轴承ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlager_iso_3/lkl_kb-3-a_rf_dld_geschl.prj},{NB=64699220},{ARTNR=64699220},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff blau},{MAT=Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnsegmenten aus rostfreiem gehärtetem Stahl},{AUSF=Reihe 3 ISO Norm 10285 in Premium-Qualität, geschlossen, mit Fluchtungsfehlerausgleich ±5°, mit schleifenden Doppellippendichtungen},{FW=20},{D=32},{C=45},{C3=28.3},{TZD=2550},{TZS=1800},{GEW=55},{SD2=30.3},{SM=1.60},{CTN=84829900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
FW
Fw
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
C3
[mm]
TZD
基本额定载荷 dyn. C
[N]
TZS
基本额定载荷统计。C0
[N]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64699212
64699212
蓝色塑料
塑料,带球和硬化不锈钢的滚道段
3系列ISO标准10285的优质产品,封闭式,带偏...
12
22
32
20.3
1220
930
20
84829900
64699216
64699216
蓝色塑料
塑料,带球和硬化不锈钢的滚道段
3系列ISO标准10285的优质产品,封闭式,带偏...
16
26
36
22.3
1400
1060
25
84829900
64699220
64699220
蓝色塑料
塑料,带球和硬化不锈钢的滚道段
3系列ISO标准10285的优质产品,封闭式,带偏...
20
32
45
28.3
2550
1800
55
84829900
64699225
64699225
蓝色塑料
塑料,带球和硬化不锈钢的滚道段
3系列ISO标准10285的优质产品,封闭式,带偏...
25
40
58
40.4
3800
2320
106
84829900
64699230
64699230
蓝色塑料
塑料,带球和硬化不锈钢的滚道段
3系列ISO标准10285的优质产品,封闭式,带偏...
30
47
68
48.4
5600
3750
120
84829900
64699240
64699240
蓝色塑料
塑料,带球和硬化不锈钢的滚道段
3系列ISO标准10285的优质产品,封闭式,带偏...
40
62
80
56.3
9650
5700
200
84829900
64699250
64699250
蓝色塑料
塑料,带球和硬化不锈钢的滚道段
3系列ISO标准10285的优质产品,封闭式,带偏...
50
75
100
72.3
11200
6950
440
84829900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表