Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KRK-ISO083-KST - KRK链轮,聚缩醛材质,一侧有轮毂,注塑成型,ISO 083,间距1/2 x 3/16"
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
单链轮KRK,塑料
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krk_kunststoff/krk_1-2x3-16.prj},{NB=10351700},{ARTNR=10351700},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Polyacetal gespritzt},{DINISO=ISO 083},{AUSF=KRK},{Z=17},{DA=74.0},{D=69.1},{B=10},{ND=28},{L=19.4},{GEW=31},{RD=7.75},{B1=4},{C=1.3},{R3=13},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
B
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10351300
10351300
白色塑料
聚缩醛注射成型
ISO 083
KRK
13
58.0
53.1
8
24
17.4
18
84839089
10351500
10351500
白色塑料
聚缩醛注射成型
ISO 083
KRK
15
66.0
61.1
8
24
17.4
23
84839089
10351700
10351700
白色塑料
聚缩醛注射成型
ISO 083
KRK
17
74.0
69.1
10
28
19.4
31
84839089
10351900
10351900
白色塑料
聚缩醛注射成型
ISO 083
KRK
19
82.0
77.2
10
28
19.4
37
84839089
10352100
10352100
白色塑料
聚缩醛注射成型
ISO 083
KRK
21
90.5
85.2
12
32
21.4
48
84839089
10352300
10352300
白色塑料
聚缩醛注射成型
ISO 083
KRK
23
98.5
93.3
12
32
21.4
56
84839089
10352500
10352500
白色塑料
聚缩醛注射成型
ISO 083
KRK
25
107.0
101.3
12
32
21.4
66
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表