Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-KRTG-16B-1-C45 - KRTG链轮,一侧带轮毂,用于锥形衬套,齿部感应淬火,ISO 16 B-1,间距1"x 17.02mm
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
KRTG链轮,一边是用于锥型衬套的轮毂,经过硬化处理。
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krtg_gehaertet_taper/krtg_1x17-02mm.prj},{NB=10878120},{ARTNR=10878120},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=ISO 16 B-1},{AUSF=KRTG},{Z=20},{DA=173.2},{D=162.38},{ND=108},{L=45},{GEW=2.64},{SPB=2517},{AT=85.5},{RD=15.88},{B1=16.2},{C=2.5},{R3=26},{DZ=0},{D2=82.55},{S1=12.700},{SS1=10.5},{S2=13.0},{T=23.5},{DZ1=0},{H=0.0},{DZ2=0},{H1=0},{DZ3=0},{H2=0.0},{R4=0},{R5=0},{R6=0},{TYP=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
[I5]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[kg]
SPB
夹持套
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10878113
10878113
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRTG
13
117.0
106.12
73
25
1.10
1610
84839089
10878114
10878114
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRTG
14
125.0
114.15
76
25
1.20
1610
84839089
10878115
10878115
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRTG
15
133.0
122.17
76
25
1.30
1610
84839089
10878116
10878116
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRTG
16
141.0
130.20
90
32
1.34
2012
84839089
10878117
10878117
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRTG
17
149.0
138.22
90
32
1.49
2012
84839089
10878118
10878118
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRTG
18
157.0
146.28
108
45
1.73
2517
84839089
10878119
10878119
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRTG
19
165.2
154.33
108
45
1.97
2517
84839089
10878120
10878120
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRTG
20
173.2
162.38
108
45
2.64
2517
84839089
10878121
10878121
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRTG
21
181.2
170.43
110
45
2.88
2517
84839089
10878122
10878122
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRTG
22
189.3
178.48
110
45
3.12
2517
84839089
10878123
10878123
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRTG
23
197.5
186.53
110
45
3.36
2517
84839089
10878124
10878124
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRTG
24
205.5
194.59
110
45
3.60
2517
84839089
10878125
10878125
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRTG
25
213.5
202.66
110
45
3.89
2517
84839089
10878126
10878126
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRTG
26
221.6
210.72
110
45
4.22
2517
84839089
10878127
10878127
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRTG
27
229.6
218.79
110
45
4.32
2517
84839089
10878128
10878128
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRTG
28
237.7
226.85
110
45
4.56
2517
84839089
10878130
10878130
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRTG
30
254.0
243.00
140
51
5.52
3020
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表