Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KGQ-3/KGQ-3-O-EASY - Quadro直线球轴承单元KGQ-3 / KGQ-3-O ISO系列3,Easy-Line,带封闭和开放的直线球轴承
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
直线轴承单元ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlagereinheiten_iso_3/kgq-3_u_kgq-3-0_eco.prj},{NB=64695002},{ARTNR=64695002},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Stranggepresstes Aluminium, Linearlager: Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl},{AUSF=ISO-Reihe 3 in hoher Qualität, geschlossen, mit selbsttätigem Fluchtungsfehler-Ausgleich und Dichtungen},{FW=50},{DA=75},{H=48},{H1=96},{H2=80.0},{H3=34},{H5=40},{J=250},{L=280},{L1=152},{N=13.5},{NI=M16},{E=-},{TZD=28510},{TZS=54000},{GEW=15520},{TYP=0},{WINKELA=-},{WINKELAA=0},{C=100},{EE=0.0},{HH5=40},{H6=47.5},{NNI=16},{N3=20},{L2=4.7},{D1=8},{GE=5},{GE2=8},{CTN=84832000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
FW
Fw
[mm]
DA
ダウンロード
[mm]
H
H ±0.02
[mm]
H1
[mm]
H3
[mm]
H5
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
N
[mm]
NI
Nl* - 当从下面紧固时,必须使用下一个较小的螺丝尺寸。
[mm]
E
[mm]
TZD
基本额定载荷 dyn. C
[N]
TZS
基本额定载荷统计。C0
[N]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64691202
64691202
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,封闭式,有自动错位补偿和密封...
12
22
16
32
13
13
73
85
42
5.3
M6
-
2690
5160
520
84832000
64691602
64691602
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,封闭式,有自动错位补偿和密封...
16
26
18
36
13
15
88
100
54
5.3
M6
-
3300
6200
800
84832000
64692002
64692002
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,封闭式,有自动错位补偿和密封...
20
32
23
46
18
19
115
130
72
6.8
M8
-
5510
10520
1740
84832000
64692502
64692502
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,封闭式,有自动错位补偿和密封...
25
40
28
56
22
24
140
160
88
9.0
M10
-
9980
18880
3190
84832000
64693002
64693002
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,封闭式,有自动错位补偿和密封...
30
47
32
64
26
27
158
180
96
10.5
M12
-
14440
27240
4540
84832000
64694002
64694002
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,封闭式,有自动错位补偿和密封...
40
62
40
80
34
35
202
230
122
13.5
M16
-
17690
32920
8790
84832000
64695002
64695002
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,封闭式,有自动错位补偿和密封...
50
75
48
96
34
40
250
280
152
13.5
M16
-
28510
54000
15520
84832000
64691203
64691203
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,开放式,有自动错位补偿和密封...
12
22
18
30
13
-
73
85
42
5.3
M6
6.5
2690
5160
470
84832000
64691603
64691603
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,开放式,有自动错位补偿和密封...
16
26
22
35
13
-
88
100
54
5.3
M6
9.0
3300
6200
740
84832000
64692003
64692003
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,开放式,有自动错位补偿和密封...
20
32
25
42
18
-
115
130
72
6.8
M8
9.0
5510
10520
1540
84832000
64692503
64692503
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,开放式,有自动错位补偿和密封...
25
40
30
51
22
-
140
160
88
9.0
M10
11.5
9980
18880
2790
84832000
64693003
64693003
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,开放式,有自动错位补偿和密封...
30
47
35
60
26
-
158
180
96
10.5
M12
14.0
14440
27240
4140
84832000
64694003
64694003
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,开放式,有自动错位补偿和密封...
40
62
45
77
34
-
202
230
122
13.5
M16
19.5
17690
32920
8290
84832000
64695003
64695003
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,开放式,有自动错位补偿和密封...
50
75
55
93
34
-
250
280
152
13.5
M16
22.5
28510
54000
14870
84832000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表