피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-K-FLL-EFOM - Thermoplastic Flange Bearings igubal® EFOM, with 2 Mounting Holes
MÄDLER
Drive Element
Bearings, Freewheels and Roller Bearings
Pillow Block Bearing, Flange Bearing, Cap Bearing
Ball Flange Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/lager/kugel-flanschlager/kst_fll_igus_efom.prj},{NB=62155112},{ARTNR=62155112},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Gehäuse: igumid G, schwarz, Innenring: iglidur ® W300, gelblich},{BZ=EFOM 12},{D1=12},{B=13.0},{DB=25.0},{A=56.7},{H=31.0},{M=41.0},{C=7.0},{D6=5,3 x 8,0},{LTZSR=1100},{LTZSA=550},{KW=21},{GEW=8.0},{D7=8.0},{D8=5.3},{HLV1=1.3},{HLV2=1.8},{UEB=1.20},{HA=6.0},{FA=1.5},{D4=13.0},{L=15.8},{D9=25.0},{D11=20.5},{TER=2.50},{D10=18.0},{BB=10.0},{WN1=65},{WN2=115},{WN3=295},{WN4=245},{D12=18.0},{D13=17.0},{TER2=0.5},{KD=18.0},{D14=7.50},{CTN=84833038}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
[mm]
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
D1
d1 - E10
[mm]
B
b
[mm]
DB
db
[mm]
A
a
[mm]
H
h
[mm]
M
m ±0.1
[mm]
C
c
[mm]
D6
d6
[mm]
LTZSR
Load Rating static radial * - At short term, the radial load may be twice as high
[N]
LTZSA
Load rating axial static * - At short term, the load may be twice as high
[N]
KW
α - Tilting angle
[Grad]
GEW
Weight
[gramm]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
62155104
62155104
Kunststoff schwarz
Housing: igumid G, black,...
EFOM 4
4
8.0
14.0
33.8
16.0
24.0
4.5
3,2 x 5,0
375
200
28
1.0
84833038
62155105
62155105
Kunststoff schwarz
Housing: igumid G, black,...
EFOM 5
5
8.5
14.0
33.8
16.0
24.0
4.5
3,2 x 5,0
375
200
29
2.0
84833038
62155106
62155106
Kunststoff schwarz
Housing: igumid G, black,...
EFOM 6
6
8.5
14.0
33.8
16.0
24.0
4.5
3,2 x 5,0
400
250
25
1.0
84833038
62155108
62155108
Kunststoff schwarz
Housing: igumid G, black,...
EFOM 8
8
10.5
18.0
44.2
22.0
31.0
5.5
4,3 x 6,5
550
350
25
4.0
84833038
62155110
62155110
Kunststoff schwarz
Housing: igumid G, black,...
EFOM 10
10
12.0
22.2
52.0
26.0
36.0
6.5
5,3 x 8,0
1000
425
25
6.0
84833038
62155112
62155112
Kunststoff schwarz
Housing: igumid G, black,...
EFOM 12
12
13.0
25.0
56.7
31.0
41.0
7.0
5,3 x 8,0
1100
550
21
8.0
84833038
62155115
62155115
Kunststoff schwarz
Housing: igumid G, black,...
EFOM 15
15
15.5
29.8
68.6
36.0
50.0
8.5
6,4 x 10,0
1200
650
20
15.0
84833038
62155116
62155116
Kunststoff schwarz
Housing: igumid G, black,...
EFOM 16
16
17.5
32.0
72.6
38.0
53.0
10.0
6,4 x 10,1
1400
700
27
17.0
84833038
62155117
62155117
Kunststoff schwarz
Housing: igumid G, black,...
EFOM 17
17
18.0
34.8
74.6
41.0
55.0
10.0
6,4 x 10,2
1600
900
21
24.0
84833038
62155120
62155120
Kunststoff schwarz
Housing: igumid G, black,...
EFOM 20
20
20.0
40.0
89.0
47.0
65.0
11.0
8,4 x 12,5
2750
900
19
32.0
84833038
62155125
62155125
Kunststoff schwarz
Housing: igumid G, black,...
EFOM 25
25
25.0
48.5
101.0
58.5
75.0
14.0
8,4 x 12,6
3000
1500
15
58.0
84833038
62155130
62155130
Kunststoff schwarz
Housing: igumid G, black,...
EFOM 30
30
26.0
55.0
118.0
65.0
87.5
15.0
10,5 x 16,0
3250
1750
14
78.0
84833038
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MAE-K-FLL-KFL - Ball flange bearing KFL, light series, zinc die-cast
MÄDLER
26.04.2024
EMMS-ST-G2 - stepper motor
Festo
19.09.2023
MAE-AGKPL-KA - Self-Aligning Couplings KA, Short Version
MÄDLER
26.04.2024
EFOM - Metric sizes, with 2 Mounting Holes
igus
19.01.2021
EFOM HT - Metric sizes, with 2 Mounting Holes, High temperature
igus
19.01.2021
NZRR-H-075-ST-GG - Standard Pulleys, Inch Pitch DIN 5294, Pitch H, Timing B...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-K-FLL-TUCFL-SW - Ball Flange Bearings TUCFL, Thermoplastic Housing blac...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-WB-GW-1-AL - Precision Shaft Blocks GW-1 ISO Series 1, Material Alumini...
MÄDLER
10.04.2024
MAE-GESCHL-KLR-STBR - Shaft Collars, Clamp Collars Single-Split, Diameter 3...
MÄDLER
10.04.2024
ISO 7379-PASSSCHRAUBE-V2A - Socket Shoulder Screws similar ISO 7379, Stainl...
MÄDLER
10.04.2024
MAE-KR-KRS-06B-1 - Sprockets KRS with One-Sided Hub, ISO 06 B-1, Pitch 3/8 ...
MÄDLER
26.04.2024
DIN ISO 14-KW-C45 - Splined Shafts - Similar to DIN ISO 14, Cold Drawn, Mat...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-K-FLL-BPFL - Ball Flange Bearings BPFL, Two-Part Steel Sheet, Zinc Plat...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-MAT-RF-ON - Two-Piece Clamp Couplings MAT, Stainless Steel 1.4305 (AISI...
MÄDLER
26.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성