您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-IZK-M2-C45 - C45钢制直齿内齿轮轮辋,模数2
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
内齿轮轮辋
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/innenzahnkraenze/innenzahnkr_m2_c45.prj},{NB=24145500},{ARTNR=24145500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45},{M=2},{Z=55},{B=16},{D=110.0},{DI=106.0},{DA=145},{GEW=865},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
D
d
[mm]
DI
DA
[mm]
DA
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
24143000
24143000
Stal
钢制C45
2
30
16
60.0
56.0
95
530
84839089
24143600
24143600
Stal
钢制C45
2
36
16
72.0
68.0
107
599
84839089
24144000
24144000
Stal
钢制C45
2
40
16
80.0
76.0
115
662
84839089
24144500
24144500
Stal
钢制C45
2
45
16
90.0
86.0
125
729
84839089
24144800
24144800
Stal
钢制C45
2
48
16
96.0
92.0
131
761
84839089
24145000
24145000
Stal
钢制C45
2
50
16
100.0
96.0
135
783
84839089
24145500
24145500
Stal
钢制C45
2
55
16
110.0
106.0
145
865
84839089
24146000
24146000
Stal
钢制C45
2
60
16
120.0
116.0
155
930
84839089
24146500
24146500
Stal
钢制C45
2
65
16
130.0
126.0
165
999
84839089
24147000
24147000
Stal
钢制C45
2
70
16
140.0
136.0
175
1070
84839089
24147200
24147200
Stal
钢制C45
2
72
16
144.0
140.0
185
1313
84839089
24148000
24148000
Stal
钢制C45
2
80
16
160.0
156.0
195
1202
84839089
24149000
24149000
Stal
钢制C45
2
90
16
180.0
176.0
220
1538
84839089
24141000
24141000
Stal
钢制C45
2
100
16
200.0
196.0
240
1711
84839089
24141200
24141200
Stal
钢制C45
2
120
16
240.0
236.0
280
2014
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-STZR-M1-MN-B6.5-C45 - C45钢制正齿轮,一侧有轮毂,模块1,齿宽6.5mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-SP-R-ST - 钢制棘轮,无轮毂,未硬化的棘轮
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STZR-M2-ON-B16-C45 - C45钢制正齿轮,无轮毂,模块2,齿宽16mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-IZK-M2.5-C45 - C45钢制直齿内齿轮轮辋,模数2.5
MÄDLER
10.04.2024
MAE-IZK-M1.5-C45 - C45钢制直齿内齿轮轮辋,模数1.5
MÄDLER
10.04.2024
MAE-STZR-M2-MN-B20-C45 - C45钢制正齿轮,一侧有轮毂,模块2,齿宽20mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-PSZR-M2-B20-ST-GUS - 精密正齿轮由16MnCr5钢制成,经过硬化处理,齿面经过研磨,模块2
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STZR-M2-MN-B16-C45 - C45钢制正齿轮,一侧有轮毂,模块2,齿宽16mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STZR-M2-ON-B20-C45 - C45钢制正齿轮,无轮毂,模块2,齿宽20mm
MÄDLER
26.04.2024
Cylindrical gears module 2 - Cylindrical gears
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MAE-SP-KL-ST37 - 棘爪由St37钢制成,未硬化,未钻孔
MÄDLER
26.04.2024
MAE-UHG-GT-IG-S-N - 硅胶或橡胶NBR材质的通用手柄GT,带内螺纹
MÄDLER
10.04.2024
MAE-STZR-M2-B20-C45-HRC54 - 单侧带轮毂的正齿轮,钢C45,齿部感应淬火,模块2
MÄDLER
26.04.2024
MAE-IZK-M3-C45 - C45钢制直齿内齿轮轮辋,模数3
MÄDLER
10.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表