您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-IZK-M1-RF - 不锈钢制直齿内齿轮轮辋,模数1
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
内齿轮轮辋
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/innenzahnkraenze/innenzahnkr_m1_rf.prj},{NB=22499450},{ARTNR=22499450},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4305 (V2A)},{M=1},{Z=50},{B=10},{D=50},{DI=48},{DA=75},{GEW=185},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
D
d
[mm]
DI
DA
[mm]
DA
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
22499425
22499425
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
1
25
10
25
23
50
113
84839089
22499430
22499430
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
1
30
10
30
28
55
128
84839089
22499436
22499436
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
1
36
10
36
34
60
141
84839089
22499440
22499440
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
1
40
10
40
38
65
156
84839089
22499445
22499445
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
1
45
10
45
43
70
180
84839089
22499448
22499448
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
1
48
10
48
46
75
198
84839089
22499450
22499450
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
1
50
10
50
48
75
185
84839089
22499460
22499460
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
1
60
10
60
58
85
213
84839089
22499470
22499470
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
1
70
10
70
68
95
249
84839089
22499472
22499472
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
1
72
10
72
70
100
294
84839089
22499480
22499480
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
1
80
10
80
78
105
275
84839089
22499490
22499490
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
1
90
10
90
88
115
306
84839089
22499410
22499410
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
1
100
10
100
98
125
342
84839089
22499412
22499412
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
1
120
10
120
118
150
488
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-STZR-M1-MN-B6.5-C45 - C45钢制正齿轮,一侧有轮毂,模块1,齿宽6.5mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-IZK-M2-C45 - C45钢制直齿内齿轮轮辋,模数2
MÄDLER
10.04.2024
ZIN 0.4 - Internal gear - Machined plastic - Module 0.4
HPC
17.02.2022
MAE-STZR-M1-MN-B10-RF - 正齿轮由不锈钢制成,一侧有轮毂,模块1,齿宽10毫米
MÄDLER
25.04.2024
MAE-IZK-M1-C45 - C45钢制直齿内齿轮轮辋,模数1
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STZR-M1-ON-B10-C45 - 由材料C45制成的正齿轮,无轮毂,模块1,齿宽10mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STZR-M1-POM-WS - 白色POM制成的正齿轮,一侧有轮毂,模块1,齿宽10mm
MÄDLER
25.04.2024
MAE-IZK-M0.7-MS58 - 黄铜制直齿内齿轮轮辋MS 58,模数0.7
MÄDLER
10.04.2024
MAE-IZK-M3-C45 - C45钢制直齿内齿轮轮辋,模数3
MÄDLER
10.04.2024
MAE-IZK-M1-MS58 - 直齿黄铜内齿轮齿圈MS 58,模数1
MÄDLER
10.04.2024
MAE-IZK-M1.5-C45 - C45钢制直齿内齿轮轮辋,模数1.5
MÄDLER
10.04.2024
MAE-STZR-M1-MS58 - 黄铜正齿轮MS58,一侧有轮毂,模块1
MÄDLER
25.04.2024
MAE-IZK-M2.5-C45 - C45钢制直齿内齿轮轮辋,模数2.5
MÄDLER
10.04.2024
MAE-STZR-M1-ON-B15-C45 - C45钢制正齿轮,无轮毂,模块1,齿宽15mm
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表