Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-GETR-MOTOR-HR/I-B3-40/50/60 - HR/I型斜齿轮减速电机,设计形式B3,齿轮单元尺寸为40/2,40/3,50/2,50/3和60/3
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
斜齿轮减速电机
HR-1型斜齿轮减速电机
HR-1 40 50 60型斜齿轮减速电机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/stirnradgetriebemotoren/strgm_typ_hr-1/strgm_hr-1_40_50_60/strgm_hr-1_40_50_60.prj},{NB=43205570},{ARTNR=43205570},{P=0.55},{N2=86.0},{MA=58},{FB=2.4},{UE=16.20},{FR=2400},{FA=480},{GEW=14.40},{DK=25},{L=50},{TK=28.0},{U=8},{V=3},{W=40},{A=90},{A1=50},{B=110},{C=15},{FK=145},{G=18},{H=75},{H1=82.0},{H2=155.0},{MK=139},{PK=120},{Q1=179.5},{S=9.0},{D=19},{B1=6},{TK1=21.5},{E=40},{G1=133},{G2=23},{L6=256},{M=100},{N=80},{P1=120},{Q=3.0},{R=159},{GEW1=8.5},{X=40.000},{T=8.000},{FK1=6.000},{BF=166.000},{HF=127.000},{X1=11.500},{X2=8.200},{X3=37.000},{X4=89.000},{X6=43.500},{X7=66.000},{X8=8.000},{X9=18.000},{HF1=45.500},{LK=80.000},{XX=19.500},{F=5.000},{TKM=21.500},{CTN=85015220},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
P
[KW]
N2
n2
[1/min.]
MA
马云
[Nm]
FB
fB - 服务系数
ⁿ/ₐ
UE
i是。- 翻译
ⁿ/ₐ
FR
FR 1) - FA = 0时的最大径向力FR(在输出轴中心)。
[N]
FA
FA 2) - FR=0时的最大轴向力FA
[N]
GG
齿轮箱尺寸
ⁿ/ₐ
MG
电机尺寸
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
43200905
43200905
B3 - Fußausführung / Norm...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.09
5.1
157
1.0
177.09
3000
600
40/3
63A6
10.10
85015100
43200910
43200910
B3 - Fußausführung / Norm...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.09
7.9
101
1.6
177.09
3000
600
40/3
56B4
9.20
85015100
43200915
43200915
B3 - Fußausführung / Norm...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.09
10.3
77
2.1
135.69
3000
600
40/3
56B4
9.20
85015100
43200920
43200920
B3 - Fußausführung / Norm...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.09
14.5
55
2.9
96.85
3000
600
40/3
56B4
9.20
85015100
43201205
43201205
B3 - Fußausführung / Norm...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.12
7.9
146
1.1
177.09
3000
600
40/3
63A4
10.10
85015100
43201210
43201210
B3 - Fußausführung / Norm...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.12
10.3
112
1.4
135.69
3000
600
40/3
63A4
10.10
85015100
43201215
43201215
B3 - Fußausführung / Norm...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.12
13.6
85
2.1
102.89
3000
600
40/3
63A4
10.10
85015100
43201220
43201220
B3 - Fußausführung / Norm...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.12
16.2
72
1.9
86.66
3000
600
40/3
63A4
10.10
85015100
43201225
43201225
B3 - Fußausführung / Norm...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.12
19.1
61
2.9
73.43
3000
600
40/3
63A4
10.10
85015100
43201805
43201805
B3 - Fußausführung / Norm...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.18
10.3
155
1.0
135.69
3000
600
40/3
63B4
10.50
85015100
43201810
43201810
B3 - Fußausführung / Norm...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.18
13.6
117
1.5
102.89
3000
600
40/3
63B4
10.50
85015100
43201815
43201815
B3 - Fußausführung / Norm...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.18
16.2
99
1.4
86.88
3000
600
40/3
63B4
10.50
85015100
43201820
43201820
B3 - Fußausführung / Norm...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.18
19.7
81
2.0
70.95
3000
600
40/3
63B4
10.50
85015100
43201825
43201825
B3 - Fußausführung / Norm...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.18
22.9
70
2.3
61.22
3000
600
40/3
63B4
10.50
85015100
43201830
43201830
B3 - Fußausführung / Norm...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.18
27.6
58
2.8
50.64
3000
600
40/3
63B4
10.50
85015100
43201835
43201835
B3 - Fußausführung / Norm...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.18
32.0
50
3.0
43.69
3000
600
40/3
63B4
10.50
85015100
43202505
43202505
B3 - Fußausführung / Norm...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.25
5.8
384
0.9
241.82
5000
1000
50/3
71A4
18.00
85015100
43202510
43202510
B3 - Fußausführung / Norm...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.25
7.8
286
1.2
180.40
5000
1000
50/3
71A4
18.00
85015100
43202515
43202515
B3 - Fußausführung / Norm...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.25
10.2
217
1.6
136.62
5000
1000
50/3
71A4
18.00
85015100
43202520
43202520
B3 - Fußausführung / Norm...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.25
15.1
147
2.2
92.78
5000
1000
50/3
71A4
18.00
85015100
43202525
43202525
B3 - Fußausführung / Norm...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.25
19.7
113
1.4
70.95
3000
600
40/3
71A4
12.20
85015100
43202530
43202530
B3 - Fußausführung / Norm...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.25
22.9
97
1.6
61.22
3000
600
40/3
71A4
12.20
85015100
43202535
43202535
B3 - Fußausführung / Norm...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.25
27.6
80
2.0
50.64
3000
600
40/3
71A4
12.20
85015100
43202540
43202540
B3 - Fußausführung / Norm...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.25
32.0
69
2.2
43.69
3000
600
40/3
71A4
12.20
85015100
43203705
43203705
B3 - Fußausführung / Norm...
Aluminium
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
0.37
7.8
423
0.8
180.40
5000
1000
50/3
71B4
18.60
85015100
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表