Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-FEDERKR-KURO - 爪式弹簧垫圈作为万向球的紧固元件,材料为弹簧钢和不锈钢
MÄDLER
驱动元件
万向球单元
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kugelrollen/federkralle_f_kugelr.prj},{NB=65439145},{ARTNR=65439145},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Federstahl},{D=45},{DB=46.0 - 46.5},{H=7},{H1=0.3},{GEW=1.0},{CTN=83024900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DB
DB - 1) - 安装孔
[mm]
H
[mm]
H1
h
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65439124
65439124
Stal
弹簧钢
24
25.0 - 25.5
7
0.3
0.5
83024900
65439136
65439136
Stal
弹簧钢
36
37.0 - 37.5
7
0.3
0.8
83024900
65439145
65439145
Stal
弹簧钢
45
46.0 - 46.5
7
0.3
1.0
83024900
65439162
65439162
Stal
弹簧钢
62
63.0 - 63.5
7
0.3
1.5
83024900
65439224
65439224
不锈钢
不锈钢
24
25.0 - 25.5
7
0.3
0.5
83024900
65439236
65439236
不锈钢
不锈钢
36
37.0 - 37.5
7
0.3
0.8
83024900
65439245
65439245
不锈钢
不锈钢
45
46.0 - 46.5
7
0.3
1.0
83024900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表