lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-EL-KPL-RNT-NABEN-IS/AS - 联轴器毂,弹性联轴器RNT,灰铸铁GG25材料制成的锥型毂
MÄDLER
驱动元件
离合器
弹性联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/elastische_kupplungen/el-kpl_rnt-naben_isas.prj},{NB=60520501},{ARTNR=60520501},{DH=105},{D=104},{LL=106},{L=39},{M=28},{E=28},{DMIN=12},{DMAX=42},{GEW=2.6},{DMW92=81.0},{DMW98=137},{GEW1=0.10},{TYP=2},{B=22},{S=3.5},{BB=21},{DHK=51},{ZZ=8},{BKO=29.00},{BKU=8.50},{DH1=63.00},{R1=1.00},{R2=25.00},{R3=1.00},{D3=52},{FA=1.0},{RA=0.0},{ZD1=50.0},{ZD2=84.00},{ZD4=59.0},{ZD5=105},{ZD6=51},{ZL1=21},{ZRA=40},{ZW2=22.5},{AT=57.0},{D2=53.97},{LT=38.1},{W3=45.0},{W4=0},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T=14.5},{TYP1=1},{CTN=84839081},{VERS=2},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Kupplungsnaben: Grauguss GG25 (GJL-250)},{HW=Zahnkränze mit Shore-Härte 64°D sind für Taper-Kupplungen nicht empfohlen.},{AUSF=IS}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
枢纽设计
ⁿ/ₐ
BG
尺寸
ⁿ/ₐ
DMN92
公称扭矩--蜘蛛92°邵氏A级黄色
[Nm]
DMN98
公称扭矩-蜘蛛98°邵氏A红
[Nm]
DH
[mm]
D
[mm]
LL
L
[mm]
L
l
[mm]
M
[mm]
E
[mm]
DMIN
d - 最小孔径
[mm]
DMAX
d - 最大孔径
[mm]
BNR
衬套编号。
ⁿ/ₐ
MDZ
V=40米/秒时的最大速度
[1/min.]
GEW
重量1) - 重量指的是不含凹槽的最大成品孔径
[kg]
ARTNR1
产品编号 - 备用滑块 92° Shore A 黄色
ⁿ/ₐ
DMM92
最大扭矩-蜘蛛92° shore A黄色
[Nm]
DMW92
间歇性扭矩 - 蜘蛛92°邵氏A级黄色
[Nm]
ARTNR2
产品编号 - 备用滑块98°Shore A红色
ⁿ/ₐ
DMM98
最大扭矩-蜘蛛98°Shore A红色
ⁿ/ₐ
DMW98
间歇性扭矩--蜘蛛98°邵氏A级红色
[Nm]
GEW1
重量链轮
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
60520101
60520101
Grauguss
联接枢纽。灰铸铁GG25 (GJL-250)
肖氏硬度为64°D的滑块不建议用于锥形联接。
IS
24
35
60
55
55
64
23
0
18
9
25
1008
14000
0.4
60509224
70
9.1
60509824
120
16
0.02
84839081
60520102
60520102
Grauguss
联接枢纽。灰铸铁GG25 (GJL-250)
肖氏硬度为64°D的滑块不建议用于锥形联接。
AS
24
35
60
55
55
64
23
0
18
9
25
1008
14000
0.4
60509224
70
9.1
60509824
120
16
0.02
84839081
60520201
60520201
Grauguss
联接枢纽。灰铸铁GG25 (GJL-250)
肖氏硬度为64°D的滑块不建议用于锥形联接。
IS
28
95
160
65
65
66
23
0
20
9
28
1108
11800
0.6
60509228
190
25.0
60509828
320
42
0.03
84839081
60520202
60520202
Grauguss
联接枢纽。灰铸铁GG25 (GJL-250)
肖氏硬度为64°D的滑块不建议用于锥形联接。
AS
28
95
160
65
65
66
23
0
20
9
28
1108
11800
0.6
60509228
190
25.0
60509828
320
42
0.03
84839081
60520301
60520301
Grauguss
联接枢纽。灰铸铁GG25 (GJL-250)
肖氏硬度为64°D的滑块不建议用于锥形联接。
IS
38
190
325
80
78
70
23
15
24
9
28
1108
9500
0.9
60509238
380
49.0
60509838
650
85
0.06
84839081
60520302
60520302
Grauguss
联接枢纽。灰铸铁GG25 (GJL-250)
肖氏硬度为64°D的滑块不建议用于锥形联接。
AS
38
190
325
80
78
70
23
15
24
9
28
1108
9500
0.9
60509238
380
49.0
60509838
650
85
0.06
84839081
60520401
60520401
Grauguss
联接枢纽。灰铸铁GG25 (GJL-250)
肖氏硬度为64°D的滑块不建议用于锥形联接。
IS
42
265
450
95
94
78
26
16
26
12
42
1610
8000
1.5
60509242
530
69.0
60509842
900
117
0.07
84839081
60520402
60520402
Grauguss
联接枢纽。灰铸铁GG25 (GJL-250)
肖氏硬度为64°D的滑块不建议用于锥形联接。
AS
42
265
450
95
94
78
26
16
26
12
42
1610
8000
1.5
60509242
530
69.0
60509842
900
117
0.07
84839081
60520501
60520501
Grauguss
联接枢纽。灰铸铁GG25 (GJL-250)
肖氏硬度为64°D的滑块不建议用于锥形联接。
IS
48
310
525
105
104
106
39
28
28
12
42
1615
7100
2.6
60509248
620
81.0
60509848
1050
137
0.10
84839081
60520502
60520502
Grauguss
联接枢纽。灰铸铁GG25 (GJL-250)
肖氏硬度为64°D的滑块不建议用于锥形联接。
AS
48
310
525
105
104
106
39
28
28
12
42
1615
7100
2.6
60509248
620
81.0
60509848
1050
137
0.10
84839081
60520601
60520601
Grauguss
联接枢纽。灰铸铁GG25 (GJL-250)
肖氏硬度为64°D的滑块不建议用于锥形联接。
IS
55
410
685
120
118
96
33
20
30
12
50
2012
6300
2.8
60509255
820
107.0
60509855
1370
178
0.12
84839081
60520602
60520602
Grauguss
联接枢纽。灰铸铁GG25 (GJL-250)
肖氏硬度为64°D的滑块不建议用于锥形联接。
AS
55
410
685
120
118
96
33
20
30
12
50
2012
6300
2.8
60509255
820
107.0
60509855
1370
178
0.12
84839081
60520701
60520701
Grauguss
联接枢纽。灰铸铁GG25 (GJL-250)
肖氏硬度为64°D的滑块不建议用于锥形联接。
IS
65
625
940
135
115
101
33
19
35
12
50
2012
5600
3.5
60509265
1250
163.0
60509865
1880
244
0.21
84839081
60520702
60520702
Grauguss
联接枢纽。灰铸铁GG25 (GJL-250)
肖氏硬度为64°D的滑块不建议用于锥形联接。
AS
65
625
940
135
115
101
33
19
35
12
50
2012
5600
3.5
60509265
1250
163.0
60509865
1880
244
0.21
84839081
60520801
60520801
Grauguss
联接枢纽。灰铸铁GG25 (GJL-250)
肖氏硬度为64°D的滑块不建议用于锥形联接。
IS
75
1280
1920
160
135
132
46
30
40
15
65
2517
4750
6.9
60509275
2560
333.0
60509875
3840
499
0.34
84839081
60520802
60520802
Grauguss
联接枢纽。灰铸铁GG25 (GJL-250)
肖氏硬度为64°D的滑块不建议用于锥形联接。
AS
75
1280
1920
160
135
132
46
30
40
15
65
2517
4750
6.9
60509275
2560
333.0
60509875
3840
499
0.34
84839081
60520901
60520901
Grauguss
联接枢纽。灰铸铁GG25 (GJL-250)
肖氏硬度为64°D的滑块不建议用于锥形联接。
IS
90
2400
3600
200
160
149
52
33
45
20
75
3020
3750
9.6
60509290
4800
624.0
60509890
7200
936
0.70
84839081
60520902
60520902
Grauguss
联接枢纽。灰铸铁GG25 (GJL-250)
肖氏硬度为64°D的滑块不建议用于锥形联接。
AS
90
2400
3600
200
160
149
52
33
45
20
75
3020
3750
9.6
60509290
4800
624.0
60509890
7200
936
0.70
84839081
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表