Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-DO-KZYL-ISO21287-IG - 双作用紧凑型油缸,带磁性活塞,符合ISO 21287标准,活塞杆带内螺纹
MÄDLER
气动系统
气瓶和附件
气瓶
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/pneumatik/zylinder_u_zub/zylinder/do_kzyl_iso21287.prj},{NB=0_80325050},{ARTNR=80325050},{ZD=25},{SH=50},{TK6S=294},{TK6Z=247},{AF=10},{B=0},{BG=13.0},{CD=10},{E=41.0},{LA=2.5},{MM=10},{PL=7.0},{R=26.0},{RR=4.3},{SW=8},{VD=0},{WH=6},{ZJ=45},{GEW=0.25},{EEE=5.000},{PEE=0.800},{KKF=6},{RRT=5},{R1=4.5},{NA1=9.0},{NA2=35.1},{B1=3.20},{B2=7.05},{TN=4.0},{RO1=1},{RO2=1},{ST=2.1},{DK=3.8},{K=2},{SW1=1.5},{CTN=84123100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Profilrohr: Aluminium eloxiert, Enddeckel: Aluminium-Druckguss, Kolbenstange: Edelstahl rostfrei, Kolbenstangendichtung: Polyurethan, Kolbendichtung und O-Ringe: Nitrilkautschuk},{HE=0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
ZD
气缸-Ø
[mm]
SH
标准冲程
[mm]
AS
连接方式
[mm/ Zoll]
TK6S
6巴时的理论力(N) 剪切力
[N]
TK6Z
6巴时的理论力(N) 拉伸力
[N]
BD
工作压力
[bar]
GT
单位温度
[C°]
AF
[mm]
B
ØB - d11
[mm]
BG
[mm]
CD
ØCD - H11
[mm]
E
[mm]
EE
[mm/ Zoll]
KF
[mm]
LA
[mm]
MM
ØMM - H9
[mm]
PL
[mm]
R
[mm]
RR
ØRR
[mm]
RT
[mm]
SW
[mm]
VD
[mm]
WH
[mm]
ZJ
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税号
ⁿ/ₐ
80320010
80320010
Aluminium
型材管:阳极氧化铝,端盖:压铸铝,活塞杆:不锈钢,...
双作用紧凑型气缸,带磁性活塞,符合ISO21287...
20
10
M5
188
141
1至10巴
-5°C*至+80°C
10
0
12.0
10
37.0
M 5
M 6
2.5
10
7.0
22.0
4.3
M 5
8
0
6
43
0.14
84123100
80320025
80320025
Aluminium
型材管:阳极氧化铝,端盖:压铸铝,活塞杆:不锈钢,...
双作用紧凑型气缸,带磁性活塞,符合ISO21287...
20
25
M5
188
141
1至10巴
-5°C*至+80°C
10
0
12.0
10
37.0
M 5
M 6
2.5
10
7.0
22.0
4.3
M 5
8
0
6
43
0.17
84123100
80320050
80320050
Aluminium
型材管:阳极氧化铝,端盖:压铸铝,活塞杆:不锈钢,...
双作用紧凑型气缸,带磁性活塞,符合ISO21287...
20
50
M5
188
141
1至10巴
-5°C*至+80°C
10
0
12.0
10
37.0
M 5
M 6
2.5
10
7.0
22.0
4.3
M 5
8
0
6
43
0.22
84123100
80325010
80325010
Aluminium
型材管:阳极氧化铝,端盖:压铸铝,活塞杆:不锈钢,...
双作用紧凑型气缸,带磁性活塞,符合ISO21287...
25
10
M5
294
247
1至10巴
-5°C*至+80°C
10
0
13.0
10
41.0
M 5
M 6
2.5
10
7.0
26.0
4.3
M 5
8
0
6
45
0.17
84123100
80325025
80325025
Aluminium
型材管:阳极氧化铝,端盖:压铸铝,活塞杆:不锈钢,...
双作用紧凑型气缸,带磁性活塞,符合ISO21287...
25
25
M5
294
247
1至10巴
-5°C*至+80°C
10
0
13.0
10
41.0
M 5
M 6
2.5
10
7.0
26.0
4.3
M 5
8
0
6
45
0.20
84123100
80325050
80325050
Aluminium
型材管:阳极氧化铝,端盖:压铸铝,活塞杆:不锈钢,...
双作用紧凑型气缸,带磁性活塞,符合ISO21287...
25
50
M5
294
247
1至10巴
-5°C*至+80°C
10
0
13.0
10
41.0
M 5
M 6
2.5
10
7.0
26.0
4.3
M 5
8
0
6
45
0.25
84123100
80332010
80332010
Aluminium
型材管:阳极氧化铝,端盖:压铸铝,活塞杆:不锈钢,...
双作用紧凑型气缸,带磁性活塞,符合ISO21287...
32
10
G1/8
482
414
1至10巴
-5°C*至+80°C
12
0
14.5
14
48.0
G 1/8
M 8
2.5
12
7.5
32.5
5.3
M 6
10
0
7
51
0.27
84123100
80332025
80332025
Aluminium
型材管:阳极氧化铝,端盖:压铸铝,活塞杆:不锈钢,...
双作用紧凑型气缸,带磁性活塞,符合ISO21287...
32
25
G1/8
482
414
1至10巴
-5°C*至+80°C
12
0
14.5
14
48.0
G 1/8
M 8
2.5
12
7.5
32.5
5.3
M 6
10
0
7
51
0.33
84123100
80332050
80332050
Aluminium
型材管:阳极氧化铝,端盖:压铸铝,活塞杆:不锈钢,...
双作用紧凑型气缸,带磁性活塞,符合ISO21287...
32
50
G1/8
482
414
1至10巴
-5°C*至+80°C
12
0
14.5
14
48.0
G 1/8
M 8
2.5
12
7.5
32.5
5.3
M 6
10
0
7
51
0.43
84123100
80340010
80340010
Aluminium
型材管:阳极氧化铝,端盖:压铸铝,活塞杆:不锈钢,...
双作用紧凑型气缸,带磁性活塞,符合ISO21287...
40
10
G1/8
754
633
1至10巴
-5°C*至+80°C
12
0
14.5
14
54.4
G 1/8
M 8
2.5
16
7.5
38.0
5.3
M 6
13
0
7
52
0.34
84123100
80340025
80340025
Aluminium
型材管:阳极氧化铝,端盖:压铸铝,活塞杆:不锈钢,...
双作用紧凑型气缸,带磁性活塞,符合ISO21287...
40
25
G1/8
754
633
1至10巴
-5°C*至+80°C
12
0
14.5
14
54.4
G 1/8
M 8
2.5
16
7.5
38.0
5.3
M 6
13
0
7
52
0.40
84123100
80340050
80340050
Aluminium
型材管:阳极氧化铝,端盖:压铸铝,活塞杆:不锈钢,...
双作用紧凑型气缸,带磁性活塞,符合ISO21287...
40
50
G1/8
754
633
1至10巴
-5°C*至+80°C
12
0
14.5
14
54.4
G 1/8
M 8
2.5
16
7.5
38.0
5.3
M 6
13
0
7
52
0.50
84123100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表