Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-DKR-ZRET-12B-1-C45 - 双链轮ZRET,用于两个单滚子链,DIN ISO 606(前DIN 8187),用于锥套,2 x ISO 12 B-1,节距3/4 x 7/16"
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
双排链轮, 适用单排滚子链
双排链轮ZRET, 适用DIN ISO 606 (老DIN 8187)单排滚子链, 锥套
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/doppel-kr_f_2_e-rk/doppel-kr_zret_taper/kr_zret_taper_12-b1.prj},{NB=12777417},{ARTNR=12777417},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=2 x ISO 12 B-1},{AUSF=ZRET},{Z=17},{DA=111.5},{D=103.67},{BMAX=42},{F2=25.4},{L=45},{M=33.9},{GEW=1.73},{SPB=1610},{AT=57.0},{DZ=81},{D2=53.97},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T=14.5},{ZS1=0},{ZS2=0},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{GS5=0},{RD=12.07},{B1=11.1},{B2=30.3},{C=2},{R3=19},{AUSF1=0},{R1=0},{R2=0},{R4=0},{DZ1=0},{DZ2=0},{ND1=0},{ND=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
BMAX
B最大。
[mm]
F2
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
GEW
重量
[kg]
SPB
夹持轴套式
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12777413
12777413
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 12 B-1
ZRET
13
87.5
79.59
32
25.4
45
33.9
0.94
1210
84839089
12777414
12777414
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 12 B-1
ZRET
14
93.6
85.61
32
25.4
45
33.9
1.16
1210
84839089
12777415
12777415
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 12 B-1
ZRET
15
99.8
91.63
42
25.4
45
33.9
1.18
1610
84839089
12777416
12777416
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 12 B-1
ZRET
16
105.5
97.65
42
25.4
45
33.9
1.49
1610
84839089
12777417
12777417
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 12 B-1
ZRET
17
111.5
103.67
42
25.4
45
33.9
1.73
1610
84839089
12777418
12777418
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 12 B-1
ZRET
18
118.0
109.71
50
31.8
45
33.9
1.62
2012
84839089
12777419
12777419
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 12 B-1
ZRET
19
124.2
115.75
50
31.8
45
33.9
1.95
2012
84839089
12777420
12777420
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 12 B-1
ZRET
20
129.7
121.78
65
44.5
45
33.9
1.70
2517
84839089
12777421
12777421
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 12 B-1
ZRET
21
136.0
127.82
65
44.5
45
33.9
2.05
2517
84839089
12777423
12777423
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 12 B-1
ZRET
23
149.0
139.90
65
44.5
45
33.9
2.85
2517
84839089
12777425
12777425
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 12 B-1
ZRET
25
160.0
152.00
65
44.5
45
33.9
3.75
2517
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表