Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-DKR-ZRE-16B-1-C45 - 双链轮ZRE,适用于两个单滚子链条DIN ISO 606 (ex DIN 8187),2 x ISO 16 B-1,间距1" x 17.02mm
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
双排链轮, 适用单排滚子链
双排链轮ZRE, 适用DIN ISO 606 (老DIN 8187)单排滚子链
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/doppel-kr_f_2_e-rk/doppel-kr_zre/zre_1x17-02mm.prj},{NB=12841500},{ARTNR=12841500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=2 x ISO 16 B-1},{AUSF=ZRE},{Z=15},{DA=133.0},{D=122.17},{B=20},{DG=93},{L=68},{M=51.8},{GEW=4.44},{RD=15.88},{B1=16.2},{C=2.5},{R3=26},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
B
[mm]
DG
dg
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12841200
12841200
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 16 B-1
ZRE
12
109.0
98.14
20
69
68
51.8
2.58
84839089
12841300
12841300
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 16 B-1
ZRE
13
117.0
106.12
20
77
68
51.8
3.14
84839089
12841400
12841400
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 16 B-1
ZRE
14
125.0
114.15
20
85
68
51.8
3.76
84839089
12841500
12841500
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 16 B-1
ZRE
15
133.0
122.17
20
93
68
51.8
4.44
84839089
12841600
12841600
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 16 B-1
ZRE
16
141.0
130.20
25
101
68
51.8
5.09
84839089
12841700
12841700
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 16 B-1
ZRE
17
149.0
138.22
25
109
68
51.8
5.87
84839089
12841800
12841800
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 16 B-1
ZRE
18
157.0
146.28
25
117
68
51.8
6.70
84839089
12841900
12841900
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 16 B-1
ZRE
19
165.2
154.33
30
125
68
51.8
7.53
84839089
12842100
12842100
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 16 B-1
ZRE
21
181.2
170.43
30
141
68
51.8
9.48
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表