Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-DKR-ZRE-10B-1-C45 - 双链轮ZRE适用于两个单滚子链条DIN ISO 606(ex DIN 8187),2 x ISO 10 B-1,节距5/8 x 3/8"
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
双股链轮
双链轮ZRE用于两个单滚子链条
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/doppelkettenr_zre_f_2_einf-rk/zre_5-8x3-8.prj},{NB=12641700},{ARTNR=12641700},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=2 x ISO 10 B-1},{AUSF=ZRE},{Z=17},{DA=93.0},{D=86.39},{B=15},{DG=68},{L=34},{M=24.9},{GEW=1.17},{RD=10.2},{B1=9.10},{C=1.6},{R3=16},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
B
[mm]
DG
dg
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12641200
12641200
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 10 B-1
ZRE
12
68.0
61.34
15
42
34
24.9
0.51
84839089
12641300
12641300
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 10 B-1
ZRE
13
73.0
66.32
15
48
34
24.9
0.62
84839089
12641400
12641400
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 10 B-1
ZRE
14
78.0
71.34
15
52
34
24.9
0.74
84839089
12641500
12641500
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 10 B-1
ZRE
15
83.0
76.36
15
58
34
24.9
0.87
84839089
12641600
12641600
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 10 B-1
ZRE
16
88.0
81.37
15
63
34
24.9
1.02
84839089
12641700
12641700
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 10 B-1
ZRE
17
93.0
86.39
15
68
34
24.9
1.17
84839089
12641800
12641800
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 10 B-1
ZRE
18
98.3
91.42
15
73
34
24.9
1.34
84839089
12641900
12641900
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 10 B-1
ZRE
19
103.3
96.45
20
78
34
24.9
1.49
84839089
12642000
12642000
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 10 B-1
ZRE
20
108.4
101.49
20
83
34
24.9
1.68
84839089
12642100
12642100
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 10 B-1
ZRE
21
113.4
106.52
20
88
34
24.9
1.88
84839089
12642300
12642300
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 10 B-1
ZRE
23
123.4
116.58
20
98
34
24.9
2.30
84839089
12642500
12642500
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 10 B-1
ZRE
25
134.0
126.66
20
108
34
24.9
2.77
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表