lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-AZB-PRWG-PWNR-EW - 带滚针轴承的可拔出精密万向轴 PWNR,不锈钢,带滚针轴承,无平行键槽和带平行键槽
MÄDLER
驱动元件
轴关节和附件
可扩展的精密万向轴
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/wellengelenke_und_zub/ausziehbare_wellengelenke/gelenkwelle_pwnr_azb.prj},{NB=0-63199963},{ARTNR=63199963},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Naben: Edelstahl 1.4301 (X5CRNI1810, V2A), Lagerstellen: Nadellager aus EN 10027-1 DC04 (1.0338) und 100Cr6},{AUSF=ohne Passfedernut},{D1=30},{D2=63},{D4=60.0},{L1=45},{L2=166},{L3MIN=400},{L3MAX=490},{LE=0.00},{C=48},{E=26},{F=32},{B=0},{T=0.0},{ZUL250=288},{ZUL1000=221},{ZUL3600=134},{GEW=6.00},{L0=0.000},{LA=90},{PPATH=gelwelle_pwnr_m_ausgl_sbl.prj},{CTN=84836020}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1 - H7
[mm]
D2
d2
[mm]
D4
d4
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
L3MIN
l3分钟。
[mm]
L3MAX
l3最大。
[mm]
C
c
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
B
b - JS9
[mm]
T
t
[mm]
ZUL250
允许的最大扭矩,速度为250/min。
[Nm]
ZUL1000
速度为1000 1/min时,允许的最大扭力。
[Nm]
ZUL3600
允许的最大扭矩,速度为3600/分钟。
[Nm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
63199920
63199920
不锈钢
轮毂。不锈钢1.4301(X5CRNI1810,V...
无键槽
10
20
21.2
18
62
170
200
30
11
14
0
0.0
21.1
13.4
8.6
0.33
84836020
63199925
63199925
不锈钢
轮毂。不锈钢1.4301(X5CRNI1810,V...
无键槽
14
25
26.5
20
74
220
270
35
13
16
0
0.0
32.6
23.0
17.3
0.58
84836020
63199932
63199932
不锈钢
轮毂。不锈钢1.4301(X5CRNI1810,V...
无键槽
16
32
32.5
24
86
250
320
40
16
20
0
0.0
62
43.2
30.7
1.15
84836020
63199940
63199940
不锈钢
轮毂。不锈钢1.4301(X5CRNI1810,V...
无键槽
20
40
41.5
30
108
290
360
48
21
25
0
0.0
134
96
62
2.08
84836020
63199950
63199950
不锈钢
轮毂。不锈钢1.4301(X5CRNI1810,V...
无键槽
25
50
47.5
38
132
350
435
48
26
32
0
0.0
192
125
82
3.79
84836020
63199963
63199963
不锈钢
轮毂。不锈钢1.4301(X5CRNI1810,V...
无键槽
30
63
60.0
45
166
400
490
48
26
32
0
0.0
288
221
134
6.00
84836020
63199920N
63199920N
不锈钢
轮毂。不锈钢1.4301(X5CRNI1810,V...
带键槽
10
20
21.2
18
62
170
200
30
11
14
3
11.4
21.1
13.4
8.6
0.33
84836020
63199925N
63199925N
不锈钢
轮毂。不锈钢1.4301(X5CRNI1810,V...
带键槽
14
25
26.5
20
74
220
270
35
13
16
5
16.3
32.6
23.0
17.3
0.58
84836020
63199932N
63199932N
不锈钢
轮毂。不锈钢1.4301(X5CRNI1810,V...
带键槽
16
32
32.5
24
86
250
320
40
16
20
5
18.3
62
43.2
30.7
1.15
84836020
63199940N
63199940N
不锈钢
轮毂。不锈钢1.4301(X5CRNI1810,V...
带键槽
20
40
41.5
30
108
290
360
48
21
25
6
22.8
134
96
62
2.08
84836020
63199950N
63199950N
不锈钢
轮毂。不锈钢1.4301(X5CRNI1810,V...
带键槽
25
50
47.5
38
132
350
435
48
26
32
8
28.3
192
125
82
3.79
84836020
63199963N
63199963N
不锈钢
轮毂。不锈钢1.4301(X5CRNI1810,V...
带键槽
30
63
60.0
45
166
400
490
48
26
32
8
33.3
288
221
134
6.00
84836020
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表