Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ASN-TL - 用于锥形衬套的螺钉固定的轮毂,GG25和钢制的
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
锥型衬套和锥型轮毂
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/taperspannbuchsen_u_tapernaben/anschr_nabe_f_taperb.prj},{NB=14090135},{ARTNR=14090135},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss GG25},{HW=Die Buchsenaufnahme ist ohne Bezug zum Bohrbild und sonstigem},{SPB=2012},{DA=145},{L=32},{D=115},{C=95},{B1=12.00},{B2=9.5},{B3=2.5},{DB=125},{N=6},{B=9.5},{POS=60°},{GEW=1.50},{AUSF=1.000},{AT=70.0},{D2=69.85},{S1=11.113},{SS1=9.2},{S2=11.4},{T=19.5},{ZS1=0},{ZS2=0.0},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0.000},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{GS5=0.0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
说明/注意
ⁿ/ₐ
SPB
用于夹持衬套
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
L
[mm]
D
D -0.05
[mm]
C
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
DB
[mm]
N
N°
[mm]
B
[mm]
POS
职务
[Grad]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
14090120
14090120
铸铁
灰铸铁GG25
锥形衬套支架没有参照孔型和其他
1210
120
25
80
70
9.00
7.5
2.5
100
6
7.5
60°
0.90
84839089
14090121
14090121
铸铁
灰铸铁GG25
锥形衬套支架没有参照孔型和其他
1210
180
25
90
75
9.25
6.5
2.5
135
6
7.5
60°
1.55
84839089
14090125
14090125
铸铁
灰铸铁GG25
锥形衬套支架没有参照孔型和其他
1610
130
25
90
80
9.00
7.5
2.5
110
6
7.5
60°
1.00
84839089
14090130
14090130
铸铁
灰铸铁GG25
锥形衬套支架没有参照孔型和其他
1615
200
38
110
85
15.30
7.5
2.5
150
6
7.5
60°
2.45
84839089
14090135
14090135
铸铁
灰铸铁GG25
锥形衬套支架没有参照孔型和其他
2012
145
32
115
95
12.00
9.5
2.5
125
6
9.5
60°
1.50
84839089
14090136
14090136
铸铁
灰铸铁GG25
锥形衬套支架没有参照孔型和其他
2012
270
32
140
110
11.80
8.5
2.5
190
6
9.5
60°
4.40
84839089
14090140
14090140
铸铁
灰铸铁GG25
锥形衬套支架没有参照孔型和其他
2517
185
45
130
115
19.00
12.5
2.5
155
6
11.5
60°
3.10
84839089
14090141
14090141
铸铁
灰铸铁GG25
锥形衬套支架没有参照孔型和其他
2517
340
45
170
125
17.80
9.5
2.5
240
6
11.5
45°
7.90
84839089
14090145
14090145
铸铁
灰铸铁GG25
锥形衬套支架没有参照孔型和其他
3020
220
51
165
145
19.00
12.5
2.5
190
6
13.5
60°
5.00
84839089
14090146
14090146
铸铁
灰铸铁GG25
锥形衬套支架没有参照孔型和其他
3020
430
51
220
160
18.80
13.5
2.5
300
8
13.5
45°
16.50
84839089
14090147
14090147
钢制
钢制
锥形衬套支架没有参照孔型和其他
3020
485
51
250
160
18.80
13.5
2.5
340
8
13.5
45°
21.00
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表