피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: STJ Corporation
생성됨: 08.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STJ Corporation
Machine tool filter BLF
STJ Corporation
Filter Related Products
Machine tool filter
Powered by
CAD모델 선택
{stj/filter_related_products/machine_tool_filter/blf.prj},{NB=BLF300},{CNSORDERNO=BLF300},{SIZE=300mm × 200mm},{L=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
BLF200
BLF200
200mm × 200mm
BLF300
BLF300
300mm × 200mm
BLF400
BLF400
400mm × 200mm
BLF500
BLF500
500mm × 200mm
BLF600
BLF600
600mm × 200mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Round Filter support
STJ Corporation
05.11.2019
Square cut filter
STJ Corporation
15.04.2020
Round Motor Filter
STJ Corporation
05.11.2019
GN 314 - Stainless Steel-Locking pins with L-Handle, lockable, Identificati...
Ganter
12.04.2024
BLF01_31_BLV02_22 - Straight rod type positive tolerance locating pin · sta...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성