MA32 - Double Screw
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MA Line - Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/ma_line_push-in_fittings/ma3220-20double20screw.prj},{NB=A0220002},{SHA256=MKmkLltdMziqcZVVuNCWBeOl9fPaD5jYBMiXItWpmcY=},{INAME=a0220002},{NAME=a0220002},{NNCUSTOM=MA32},{NTCUSTOM=Double Screw},{NBCUSTOM=A0220002},{LINACUSTOM=A0220002},{STEPFILE=A0220002},{PNGFILE=MA32},{DWGFILE=MA32},{CODE=A0220002},{TYPE=MA32 00 14},{MAT=Brass Nickel Plated},{D1=G1/4},{L1=5.6},{L1IN=.220},{L2=43.2},{L2IN=1.701},{L3=50.0},{L3IN=1.969},{CH=17},{G=38.5},{GOZ=1.358},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity2
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
A0220001
A0220001
MA32 00 18
Brass Nickel Plated
G1/8
4.1
.161
37.7
1.484
43.5
1.713
14
19.5
.688
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0220002
A0220002
MA32 00 14
Brass Nickel Plated
G1/4
5.6
.220
43.2
1.701
50.0
1.969
17
38.5
1.358
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0220003
A0220003
MA32 00 38
Brass Nickel Plated
G3/8
6.1
.240
49.7
1.957
57.5
2.264
20
63.5
2.240
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0220004
A0220004
MA32 00 12
Brass Nickel Plated
G1/2
7.0
.276
59.0
2.323
67.0
2.638
26
117.0
4.127
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성