카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
M10
HellermannTyton
Cable ties and fixings
1-Piece Fixing Ties
with weld stud mount
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/1_piece_fixing_ties/with_weld_stud_mount/wsi380_fuer_9_525_mm_bolzen.prj},{NB=157-00404 (1-0)},{IDNR=157-00404},{NO_CU_PER_OU=1.000},{QUANTITY_MIN=1200.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_IN38=300.000},{PRICE_EUR_N=23.660},{TAX_N=0.190},{MANUFACTURE19=WSI380},{DESCRIPTION14=Befestigungsbinder schwarz 322,6x12,7},{LAENGEL=322.6},{BREITEW=12.7},{BUENDELMAX=82.5},{BUENDELMIN=9.5},{MINDESTHALT60=534},{SCHWEISSBOL66=9.525},{MATERIAL=Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)},{FARBE=Schwarz (BK)},{BETRIEBSTEM46=-40 °C bis +110 °C},{URL1=Deeplink},{ID_MANUFACT17=157-00404},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{SPECIAL_TRE20=NONE},{CNSECLASS601=27140702},{MATERIALKUR24=PA66HIRHS},{FARBEKURZBE31=BK},{GEWICHT=7.22},{ORDER_UNIT=C62},{VERSION=1},{B1=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Length L
[mm]
BREITEW
Width (W)
[mm]
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
[mm]
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
[mm]
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
[N]
SCHWEISSBOL66
Stud Ø
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
HellermannTyton 157-00404
157-00404
WSI380
Fixing tie black 322,6x12...
322.6
12.7
82.5
9.5
534
9.525
Polyamide 6.6 High Impact...
Black (BK)
-40 °C to +110 °C
1.000
1200.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성