suomi
italiano
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Trelleborg Industrial Products
생성됨: 01.11.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Trelleborg Industrial Products
M-GD - Cable Grommet IP65 / THREE IN ONE
Trelleborg Industrial Products
Cable Grommets
Products with IP54 classification
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_moulded_components/grommets/grommets_with_ip54/m_gd.prj},{NB=106612_M-GD 50-12},{ARTNR=106612},{CO=M50},{DES=M-GD 50-12 (8 x 9 MM / 4 x 13 MM)},{OC=M50},{IP=IP65},{MAT=TPE},{T=-40 to +120},{SM=},{SH=halogen free},{SR=RoHS},{NE=12},{SPL=No},{DIAMIN=1},{DIAMAX=13},{IR1=8 x 1 - 9},{IR2=4 x 1 - 13},{MT=Snap-in},{D=51},{L=57},{H=11},{WT=1 - 2},{W=20},{WP=2.3},{PA=100},{MOQ=200},{DT=on request},{CN=39269097},{COLOUR=0.75,0.75,0.75,0},{DES2=M-GD 50-12},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ARTNR
Art.No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
OC
Cutout
ⁿ/ₐ
IP
IP Protection
ⁿ/ₐ
MAT
Material of the Membrane
ⁿ/ₐ
T
Material temperature range
[°C]
SH
Properties
ⁿ/ₐ
SR
Properties
ⁿ/ₐ
NE
N. of cable lead-throughs
ⁿ/ₐ
SPL
Suited for cables with connector
ⁿ/ₐ
DIAMIN
Cable Diameter min.
[mm]
DIAMAX
Cable diameter (max.)
[mm]
IR1
Cable installation range 1 (Ø)
[mm]
IR2
Cable installation range 2 (Ø)
[mm]
MT
Mounting type
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
H
Height
[mm]
WT
Wall thickness 1
[mm]
W
Weight
[g]
WP
Packaging unit weight
[kg]
PA
Packaging Unit
ⁿ/ₐ
MOQ
Delivery Unit
ⁿ/ₐ
DT
Delivery time
ⁿ/ₐ
CN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
106612_M-GD 50-12
106612
M-GD 50-12 (8 x 9 MM / 4 ...
M50
IP65
TPE
-40 to +120
halogen free
RoHS
12
No
1
13
8 x 1 - 9
4 x 1 - 13
Snap-in
51
57
11
1 - 2
20
2.3
100
200
on request
39269097
106613_M-GD 50-7
106613
M-GD 50-7 (4 x 10 MM / 3 ...
M50
IP65
TPE
-40 to +120
halogen free
RoHS
7
No
1
16
4 x 1 - 10
3 x 1 - 16
Snap-in
51
57
11
1 - 2
19
2.3
100
200
on request
39269097
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성