카탈로그: Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Norgren
M/58300 - Flat Suction Cups
Norgren
Vacuum
Vacuum Cups and Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/7_vacuum/6_vacuum_cups_and_fittings/m_58300_flat_suction_cups.prj},{NB=M/58312/01},{CNSORDERNO=M/58312/01},{PS=1/2\"},{TH=G- ISO G Parallel},{NV=NULL},{MAT=Nitrile},{D=150},{NOTE=-},{INFOWWW=Link},{INFOPATH=http://d25g25bk48as5o.cloudfront.net/pdf/en_3_5_011_M_58300.pdf},{STEP=Norgren-M_58312_01.STEP},{NAME=Norgren-M_58312_01},{INAME=Norgren2dM_58312_01},{SHA256=gfqvC0MtlU+Tazk2NE555jyxakTWujTRV15GcLju4lM=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
PS
Port Size
ⁿ/ₐ
TH
Thread form
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
M/58301/01
M/58301/01
M5
M-Metric
Nitrile
6
M/58302/01
M/58302/01
M5
M-Metric
Nitrile
8
M/58303/01
M/58303/01
M5
M-Metric
Nitrile
10
M/58304/01
M/58304/01
M5
M-Metric
Nitrile
15
M/58305/01
M/58305/01
1/8"A
G- ISO G Parallel
Nitrile
20
M/58306/01
M/58306/01
1/8"A
G- ISO G Parallel
Nitrile
25
M/58307/01
M/58307/01
1/8"A
G- ISO G Parallel
Nitrile
30
M/58308/01
M/58308/01
1/8"
G- ISO G Parallel
Nitrile
40
M/58309/01
M/58309/01
1/8"
G- ISO G Parallel
Nitrile
50
M/58310/01
M/58310/01
1/8"
G- ISO G Parallel
Nitrile
80
M/58311/01
M/58311/01
1/2"
G- ISO G Parallel
Nitrile
120
M/58312/01
M/58312/01
1/2"
G- ISO G Parallel
Nitrile
150
M/58301/02
M/58301/02
M5
M-Metric
Silicon
6
M/58302/02
M/58302/02
M5
M-Metric
Silicon
8
M/58303/02
M/58303/02
M5
M-Metric
Silicon
10
M/58304/02
M/58304/02
M5
M-Metric
Silicon
15
M/58305/02
M/58305/02
1/8"A
G- ISO G Parallel
Silicon
20
M/58306/02
M/58306/02
1/8"A
G- ISO G Parallel
Silicon
25
M/58307/02
M/58307/02
1/8"A
G- ISO G Parallel
Silicon
30
M/58308/02
M/58308/02
1/8"
G- ISO G Parallel
Silicon
40
M/58309/02
M/58309/02
1/8"
G- ISO G Parallel
Silicon
50
M/58310/02
M/58310/02
1/8"
G- ISO G Parallel
Silicon
80
M/58311/02
M/58311/02
1/2"
G- ISO G Parallel
Silicon
120
M/58312/02
M/58312/02
1/2"
G- ISO G Parallel
Silicon
150
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성